製品の公開
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles -Sedum roof
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles -Sedum roof
KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles -Sedum roof
    CYKLOS

    KAPPA Cycle Shelter 8,5m 16 bicycles -Sedum roof

    Google翻訳”,

    サイクルシェルターKAPPAはパブリックスペースで人気のある機能になっています。主に自転車の保護として機能するように設計されていますが、ベビーカーやオートバイの保護などの他の目的にも使用できます。自転車ラックDELTA(またはその他の自転車ラック)と一緒に、完全で機能的な自転車駐車ソリューションを作成します。

    仕様
    • Sizes:
      Se Links and Technical descriptions for all sizes

      Ground attachment:
      Concrete foundation/base

      Material:
      Poles and roof-frame in steel. Roof in UV-resistant polycarbonate 10mm.
      Hot-dip galvanized
      Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.

    技術仕様
    • Unique refcycle-shelter-kappa-8500-Sedum-roof
    • コレクションセットBicycle parking
    • コレクションCycle shelter KAPPA
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-01-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2100
    • 幅(mm)8500
    • 奥行き(mm)1900
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)428
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードSs_40_20_30_20
    • Uniclass2015詳細Cycle parking equipment systems
    • MasterFormat 2014 コード12 93 13
    • MasterFormat 2014 タイトルBicycle Racks
    • OmniClassNumber23-11 29 11
    • OmniClassタイトルBicycle Racks and Shelters
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

    対応地域

    ヨーロッパ