製品の公開
DELTA Bicycle Rack double sided 3,0m CC600mm 10 bicycles
DELTA Bicycle Rack double sided 3,0m CC600mm 10 bicycles
DELTA Bicycle Rack double sided 3,0m CC600mm 10 bicycles
DELTA Bicycle Rack double sided 3,0m CC600mm 10 bicycles
    CYKLOS

    DELTA Bicycle Rack double sided 3,0m CC600mm 10 bicycles

    Google翻訳”,
    DELTAは、自転車をフレームに固定する機能を備えた最新の自転車ラックです。ラックのレイアウトは、駐車場で秩序を生み出します。直感的で迅速かつ簡単な駐車が必要なTravelCenters、停車場、またはその他の駐輪場で非常に人気があります。ラックは、斜めに取り付けた場合にもスペースを節約します。
    仕様
    • Sizes: Standard c.t.c 500mm: Cyklos DELTA 2m – 4/8 parkingplaces (Art no 311885) Cyklos DELTA 2,5m – 5/10 parkingplaces (Art no 311884) Cyklos DELTA wall 2m – 4 parkingplaces (Art no 311813) Cyklos DELTA wall 2,5m – 5 parkingplaces (Art no 311812) Special c.t.c 600-700mm: Cyklos DELTA 2,4m – 4/8 parkingplaces c.t.c 600 (Art no 312160) Cyklos DELTA 3m – 5/10 parkingplaces c.t.c 600 (Art no 312161) Cyklos DELTA 2,8m – 4/8 parkingplaces c.t.c 700 (Art no 312162) Available in single or double-sided versions or wall-mounted. Possible to mount in an angle of 45°. Different alternatives for ground attachment: 1. Adapter + concrete foundation/base 2. Foundation post 3. Concrete foundation/base (flat surface) above ground. Material: Hot-dip galvanized Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.
    技術仕様
    • Unique refDELTA-BicycleRack-dublesided-3000mm-cc600-10bicycles
    • コレクションセットBicycle parking
    • コレクションBicycle rack DELTA
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-04-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)640
    • 幅(mm)3000
    • 奥行き(mm)1340
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)24
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_30_21
    • Uniclass2015詳細Cycle stands and lockers
    • MasterFormat 2014 コード12 93 13
    • MasterFormat 2014 タイトルBicycle Racks
    • OmniClassNumber23-11 29 11 11
    • OmniClassタイトルBicycle Racks
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings