このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

FLOW 8x18m Bicycle Garage

Unique ref.: FLOW-8x18m-bicycle-garage
ブランド名: CYKLOS
製品ファミリー: Bicycle parking
製品グループ: Bicycle garage
幅 (mm): 8000
高さ (mm): 3570
奥行 (mm): 18000
公開日: 2019-05-24
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (10)

With its eye-catching glass sections and round shapes FLOW is a bicycle garage where classic form meet modern design. FLOW also stand out for its functionality and ease of use for the cyclist. FLOW is a Swedish-made bicycle garage that builds on the principle of Cyklos previous cycle shelters - good accessibility without inner posts or other obstacles inside the construction. Automatic sliding doors combined with a robust and intuitive bicycle rack (DELTA) or two tier bike rack (OPTIMA) creates a fast and commuter-friendly bike parking.

Sizes:
Cyklos FLOW width 6m (Art.no: 423001)
Cyklos FLOW width 8m (Art.no: 424001)
The length of the garage is 1m per gable + optional extension in 2m modules (1.6 m in areas with heavy snow during the winter season)


Different alternatives for ground attachment:
1. Concrete foundation
3. Concrete foundation/base (flat surface) above ground.


Material alternatives:
1. Hot-dip galvanized
2. Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.
3. Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.
Poles and roof-frame in steel. Roof in UV-resistant polycarbonate or plate.


主なマテリアル: Steel
副マテリアル: Glass
デザイン: Sweden
製作国: Sweden

BIMobject カテゴリー: ランドスケープ・景観 - 建造物
Uniclass 1.4 コード: L8141
Uniclass 1.4 詳細: Bicycle racks
Uniclass 2.0 コード: PR-31-20
Uniclass 2.0 詳細: Cycle Stands And Lockers
NBS Reference コード: 31-20
NBS Reference 詳細: Cycle Stands And Lockers
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 93 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Bicycle Racks
OmniClass Number: 23-11 29 11 13
OmniClass Title: Bicycle Shelters
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject®