製品の公開
LIGHT Bicycle shelter double sided 12m 48 bicycles
LIGHT Bicycle shelter double sided 12m 48 bicycles
LIGHT Bicycle shelter double sided 12m 48 bicycles
LIGHT Bicycle shelter double sided 12m 48 bicycles
LIGHT Bicycle shelter double sided 12m 48 bicycles
    CYKLOS

    LIGHT Bicycle shelter double sided 12m 48 bicycles

    Google翻訳”,

    自転車シェルターLIGHTは、自転車、充電ステーション、シートベンチ、または公共スペースで必要な場所の保護として機能するように設計されています。 LIGHTは、統合された太陽電池システムであるSUNLIGHTでも利用できます。自転車ラックDELTA(またはその他の自転車ラック)と一緒に、完全で機能的な自転車駐車ソリューションを作成します。

    仕様
    • Sizes

      Cyklos LIGHT 4,0m Low (1982 mm) (Art.No: 143786) 

      Cyklos LIGHT 4,0m Low (1982 mm) (Art.No 143772) 

      Cyklos LIGHT 4,0m High (2432 mm) (Art.No 143777) 

      Cyklos LIGHT 4,0m High (2432 mm) (Art.No 143776)

      The c.t.c distance is 4m. Other c.t.c distances is available for special order.

       

      Different alternatives for ground attachment:

      1. Foundation post (Art.No 300601)

      2. Concrete foundation

       

      Material:

      Poles and roof-frame in steel. Roof in UV-resistant solid polycarbonate Grey.

      Hot-dip galvanized 

      Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005

      Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005

    技術仕様
    • Unique refLIGHT-BicycleShelter-12000-dubblesided
    • コレクションセットBicycle parking
    • コレクションCycle shelter LIGHT
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1982
    • 幅(mm)12000
    • 奥行き(mm)4060
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)2146
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードSs_40_20_30_20
    • Uniclass2015詳細Cycle parking equipment systems
    • MasterFormat 2014 コード12 93 13
    • MasterFormat 2014 タイトルBicycle Racks
    • OmniClassNumber23-11 29 11 13
    • OmniClassタイトルBicycle Shelters
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

    対応地域

    ヨーロッパ