製品の公開
OMEGA Bike Bollard
OMEGA Bike Bollard
OMEGA Bike Bollard
OMEGA Bike Bollard
OMEGA Bike Bollard
OMEGA Bike Bollard
    CYKLOS

    OMEGA Bike Bollard

    Google翻訳”,
    オメガはすっきりとしたデザインの直感的なバイクボラードです。自転車は、リングに寄りかかったボラードの横に駐車するか、リングに取り付けられたゴム製のブラケットに駐車することができます(この場合、写真に示すように、ボラードは通りに面しています)。どちらのオプションも、直立した状態で自転車をしっかりと支えながら、自転車をフレームに固定する絶好の機会を提供します。
    仕様
    • Versions:
      1. Cyklos OMEGA without rubber brackets (Art.no: 311815)
      2. Cyklos OMEGA with rubber brackets (Art.no: 300378)

      A locking chain is also available as an option for enhanced security (pictures of the chain and its functionality can be seen on our other bike bollard BETA).

      Different alternatives for ground attachment:
      1. Adapter + concrete foundation/base
      2. Foundation post
      Every OMEGA must be placed with at least 900 mm between bollards.

      Material alternatives:
      1. Hot-dip galvanized
      2. Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.
      3. Rubber brackets in “lagopur”: a flexible plastic material.

    技術仕様
    • Unique refOMEGA-bike-bollard
    • コレクションセットBicycle parking
    • コレクションBicycle Bollard
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-12-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)845
    • 幅(mm)535
    • 奥行き(mm)115
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_20_76_08_51
    • Uniclass2015詳細Metal bollards
    • MasterFormat 2014 コード32 39 13
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Metal Bollards
    • OmniClassNumber23-11 29 35
    • OmniClassタイトルBollards
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings