製品の公開
Spin360 Bicycle Shed
Spin360 Bicycle Shed
Spin360 Bicycle Shed
    CYKLOS

    Spin360 Bicycle Shed

    Google翻訳”,

    SPIN360 ©革新的で省スペースな自転車収納ケース

    SPIN360 ©は、回転機能を備えた革新的で省スペースな自転車置き場です。最大12台の自転車を安全かつ効率的に駐輪できるよう設計されています。安全性、使いやすさ、持続可能性が重視される都市部、住宅地、その他の限られたスペースの公共施設に最適です。厳しい北欧の気候に対応するよう設計され、コンパクトなデザインと自立構造により、SPIN360 ©は設置と解体が容易です。

    仕様
    • Dimensions
      Diameter: 3.6m
      Height: 2.6m
      Door opening width: 1.25m

      Material

      Frame: Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard color is black RAL 9005.
      Door: Aluminum + Powder coated in any RAL color (same as frame). Standard color is black RAL 9005.
      Frame + bike rack: Hot-dip galvanized steel

      Walls

      • Cyklos SPIN360 © Wall Superwood Nature
        Maintenance-free Superwood walls provide a durable and aesthetically pleasing finish.
      • Cyklos SPIN360 © Wall Thermo Grey Fire Protected
        To ensure fire protection requirements, there are wooden slats Thermo Fire Protection.

      Roof
      Option 1. – Biotope roof that promotes biodiversity
      Option 2. – Sedum roof for green space

      Lock
      Digital lock that can be connected to a property or stand-alone
      Optional – Cloud service that manages access with QR code for users

      Lighting
      LED 4000K
      LED 3000K

    技術仕様
    • Unique refspin360-bicycle-shed
    • コレクションセットBicycle parking
    • コレクションBicycle garage
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-30
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - サイクルラック

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド
    フランス