製品の公開
YPSILON Cycle Shelter 11,7m 32 bicycles
YPSILON Cycle Shelter 11,7m 32 bicycles
YPSILON Cycle Shelter 11,7m 32 bicycles
YPSILON Cycle Shelter 11,7m 32 bicycles
    CYKLOS

    YPSILON Cycle Shelter 11,7m 32 bicycles

    Google翻訳”,
    サイクルシェルターYPSILONはKAPPAの両面バージョンです。 KAPPAと同様に、主な機能は自転車の保護ですが、ベビーカーやオートバイの保護など、他の目的にも使用できます。多くの場合、自転車ラックDELTAと組み合わされます。ただし、ボラードBETAとOMEGAもYPSILONで人気のある選択肢です。
    仕様
    • See all sizes: Please click "Links" and then "Technical Descriptions"

      Different alternatives for ground attachment:
      1. Concrete foundation/base
      2. Concrete foundation/base (flat surface) above ground.

      Material:
      Poles and roof-frame in steel. Roof in UV-resistant polycarbonate 10mm.
      Hot-dip galvanized
      Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.

    技術仕様
    • Unique refYPSILON-cycle-shelter-11700
    • コレクションセットBicycle parking
    • コレクションCycle shelter YPSILON
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-12-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2300
    • 幅(mm)11700
    • 奥行き(mm)4050
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)1088
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードSs_40_20_30_20
    • Uniclass2015詳細Cycle parking equipment systems
    • MasterFormat 2014 コード12 93 13
    • MasterFormat 2014 タイトルBicycle Racks
    • OmniClassNumber23-11 29 11 13
    • OmniClassタイトルBicycle Shelters
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

    対応地域

    ヨーロッパ