製品の公開
YPSILON Cycle Shelter 5,5m 20 bicycles
YPSILON Cycle Shelter 5,5m 20 bicycles
YPSILON Cycle Shelter 5,5m 20 bicycles
    CYKLOS

    YPSILON Cycle Shelter 5,5m 20 bicycles

    Google翻訳”,
    サイクルシェルターYPSILONはKAPPAの両面バージョンです。 KAPPAと同様に、主な機能は自転車の保護ですが、ベビーカーやオートバイの保護など、他の目的にも使用できます。多くの場合、自転車ラックDELTAと組み合わされます。ただし、ボラードBETAとOMEGAもYPSILONで人気のある選択肢です。
    仕様
    • See all sizes: Please click "Links" and then "Technical Descriptions"

      Different alternatives for ground attachment:
      1. Concrete foundation/base
      2. Concrete foundation/base (flat surface) above ground.

      Material:Poles and roof-frame in steel. Roof in UV-resistant polycarbonate 10mm.Hot-dip galvanizedHot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.

    技術仕様
    • Unique refYPSILON-cycle-shelter-5500
    • コレクションセットBicycle parking
    • コレクションCycle shelter YPSILON
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-12-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2300
    • 幅(mm)5500
    • 奥行き(mm)4050
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)592
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードSs_40_20_30_20
    • Uniclass2015詳細Cycle parking equipment systems
    • MasterFormat 2014 コード12 93 13
    • MasterFormat 2014 タイトルBicycle Racks
    • OmniClassNumber23-11 29 11 13
    • OmniClassタイトルBicycle Shelters
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

    対応地域

    ヨーロッパ