製品を公開する
MagnaLatch®  Series 3 Top Pull
MagnaLatch®  Series 3 Top Pull
MagnaLatch®  Series 3 Top Pull
    D&D Technologies

    MagnaLatch® Series 3 Top Pull

    5つ星のうち3.43.4(5 件のレビュー)
    Google翻訳,

    D&D Technologiesは、1990年代初頭に磁気安全ゲートラッチを発明しました。 MagnaLatch®チャイルドセーフティゲートラッチは、市場で最も安全で信頼できるゲートラッチです。これらのオーストラリア製のラッチは、スイミングプール*、チャイルドケアセンター、学校、家庭の周りの幼児に強いゲート用に特別に設計されており、特許取得済みの磁気技術と超強力な「永久磁石」を使用して、閉鎖中の機械的な詰まりを防ぎます。ハイテクエンジニアリングポリマーとステンレス鋼コンポーネントで作られたMagnaLatch®ゲートラッチは、ほとんどのゲートとゲート材料への取り付けに適しています。受賞歴のある何百万ものMagnaLatch®が世界中で販売されています。 MagnaLatch®のこの「シリーズ3」モデルは、新しい、目に見えるロック/ロック解除インジケーター、キーの再生成可能なセキュリティロック(ドアに合わせて鍵屋がキーの再設定が可能)、垂直および水平の位置合わせインジケーターなどを備えています。 200万サイクルまでテストされており、以前のモデルよりも50%強力です。 *このラッチをプールのゲートに取り付けるときは、コンプライアンスを確保するために、必ず地域の評議会または当局に安全要件を確認してください。

    仕様
    • The Original Magnetic Child & Pool Safety Gate Latch
      • Improved, stylish “Series 3” design
      • Industry leading magnetic latching technology
      • Visual indicator shows Locked/Unlocked status
      • New, higher-security lock cylinder (rekeyable to doors)
      • Superior performance in extreme climates
      • Vertically and horizontally adjustable
      • Indicator marks show if adjustment is required
      • Meets all international standards for pool gates
      • Lifetime Warranty


      Brand: MagnaLatch®

      Product Code: ML3TP

      Gate Application: Pool Gate, Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate

      Gate Material:  Aluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC

      Approx Gate Size: 3ft W x 5ft H (90cm x 1.5m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 1" + (25mm+)

      Ideal Gate Gap: ¾" (19mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black, White

      Lock Type: Rekeyable (to match door locks)

    技術仕様
    • 固有参照番号MagnaLatch-Series-3-Top-Pull
    • 製品ファミリGate Latches & Locks
    • 製品グループLatches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-09
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材 ポリマー
    • 副素材ステンレス
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国オーストラリア
    分類
    • BIMobjectカテゴリーランドスケープ・景観 - ゲート
    • UNSPSC 名称Gates
    • UNSPSC コード301720
    • Uniclass 2015 コードPr_30_36_08_34
    • Uniclass 2015 説明Gate latches and catches
    • CSI MasterFormat 2014 コード32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルFences and Gates
    • OmniClass 番号23-11 25 17
    • OmniClass タイトルGate Hardware