製品を公開する
SureClose® ConcealFit Gates
SureClose® ConcealFit Gates
SureClose® ConcealFit Gates
SureClose® ConcealFit Gates
SureClose® ConcealFit Gates
    D&D Technologies

    SureClose® ConcealFit Gates

    Google翻訳,

    SureClose®CONCEALFITゲートクローザーおよびヒンジセットは、従来のかさばる市販のゲートヒンジおよびクローザーを置き換えるように設計されています。これらの高品質の油圧ヒンジクローザーユニットは、隠された仕上げ、高度に調整可能な自動閉鎖機能、および盗難や破壊行為に対する耐性を提供します。閉じているときは、SureClose®CONCEALFITシステムが見えたり改ざんされたりすることはありません。優れたエンジニアリングと特許取得済みの設計により、非常に小さなハウジングにヒンジクローザーユニットを完全に隠すことができます。 SureClose®CONCEALFITは、「ファイナルスナップクローズアクション」を備えています。これは、閉じた後の速度を上げて、ラッチを確実にし、電気ロックまたはコード化ロックを克服します。柔らかく静かなクロージャーがゲートのラッチ/ロックシステムを保護します。 「クロージングスピード」、「ファイナルスナップクローズ」、「バックチェック」は、シンプルな六角レンチを使用して調整できます。ヒンジクローザーは、3次元(水平、垂直、イン/アウト)で簡単に調整できるため、細かい位置決めと迅速なゲート位置合わせが可能です。ゲートギャップは5⁄64インチまで低くすることができます。これは、登山の足場として機能する露出部分がないことを意味し、それによってセキュリティが向上します。このヒンジクローザーセットは、UL10C耐火性も備えており、ADA規格に準拠してテストされており、500,000回を超える開閉サイクルで個別にテストされています。 SureClose®CONCEALFITテクノロジーは、油圧作動油が漏れないように設計されており、非常に安全で、緊急時にすばやく閉じても抵抗がありません。 SureClose®CONCEALFITは、プールおよび安全ゲート*に適しています。ホールドオープン機能がないため、125°まで開閉します。アルミゲートまたはスチールゲート用の溶接ボックス、および木製ゲート用のルーティングテンプレートは別売りです。すべてのSureClose®CONCEALFITハウジングは、高品質のアルミニウムで作られています。

    仕様
    • Hydraulic Gate Closer/Hinge System
      • Concealed mechanisms provide unparalleled security
      • No exposed parts for use as a climbing foothold
      • Gate gap as low as 5/64" (2mm)
      • Secure, safe and quiet operation
      • Adjustable closing speed, latching speed and backcheck
      • 4 positional adjustments: lateral, vertical, depth and inclination to ensure perfect installation
      • Watch video demonstrating adjustment capabilities
      • Independently tested to over 500,000 open/close cycles
      • 20-minute UL10C and cUL10C fire rating
      • Suitable for ADA use
      • Aluminum and steel gates require a weld box, see details left

      Brand: SureClose®

      Product Code: 77108523 Kit, 78108513 Hinge Only

      Gate Application: Pool Gate, Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Single, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate

      Gate Type: Self-Closing

      Gate Material: Wood Door, Hollow Core Door (Metal, Fiberglass FBG)

      Self-Closing Gate Weight: Up to 220lb (100kg)

      Approx Gate Size: 4ft W x 6ft H (1.2m x 1.8m)

      Min Post Size: 2"+ (50mm)

      Ideal Gate Gap: Adjustable from 5/64" (2mm) to 1/4" (6mm)

      Fixing Method: Screw-on

      Color/Finish: Black Anodized

      Keywords: Concealed Closer, 3-way adjustable concealed hinge with a closer

    技術仕様
    • 固有参照番号SureClose-ConcealFit-Gates
    • 製品ファミリGate Closers
    • 製品グループConcealed Hinge-Closers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-09
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材アルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    分類
    • BIMobjectカテゴリーランドスケープ・景観 - ゲート
    • UNSPSC 名称Gates
    • UNSPSC コード301720
    • Uniclass 2015 コードPr_30_36_36_34
    • Uniclass 2015 説明Gate hinges
    • CSI MasterFormat 2014 コード32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルFences and Gates
    • OmniClass 番号23-11 25 17
    • OmniClass タイトルGate Hardware