製品を公開する
TruClose Regular
TruClose Regular
TruClose Regular
TruClose Regular
    D&D Technologies

    TruClose Regular

    Google翻訳,
    TruClose® セーフティ ゲート ヒンジは、世界で最も信頼されている子供用安全ゲート ヒンジです。これらのポリマー製ヒンジは、従来のゲート ヒンジに伴う錆び、固着、たるみ、汚れといった問題をすべて克服するために考案されました。エンジニアリンググレードのポリマーとステンレススチール製の開閉スプリングにより、生涯使用できるように設計されたヒンジが実現します。 TruClose ヒンジは、高い安全性と信頼性を備えているため、スイミング プール*、保育所、学校、家庭、遊び場、ホテル/リゾートの周りの子供用安全ゲートに最適です。 TruClose REGULAR ヒンジ モデルは、重量 30kg までのほとんどの角柱ゲートに最適です。 TruClose ヒンジは、取り付けや自動閉まる速度の調整が素早く簡単に行えます。標準で黒色のトリムカバーが付属しているため、目に見える留め具はありません。オプションでポリッシュまたはクロームメタリックのトリムカバーも用意されています。 TruClose® REGULAR ヒンジには、他にもさまざまなオプションがあり、側面固定脚付きモデル (迅速な取り付けと追加の固定強度を支援するため) や 3 方向調整 (垂直、水平、張力調整) を四角形で提供する MiniMulti バージョンなどがあります。ラウンドポストバージョンもあります。 D&D は、受賞歴のあるこれらの TruClose® セーフティ ゲート ヒンジを世界中で数百万台販売してきました。 * TruClose® ヒンジをプールのゲートに取り付ける場合は、必ず地元の議会または安全当局に安全要件を確認して、準拠していることを確認してください。
    仕様
    • Adjustable, self closing hinges for pool & safety gates

      • For pool and safety gates install a hinge safety cap (optional)
      • Quick and easy to install
      • Self-closes gates up 66 lb (30kg)
      • Won’t rust, bind, sag or stain
      • Simple, adjustable closing tension (from either end of hinge)
      • Super-strong polymer and stainless steel construction
      • UV-stabilized and self-lubricating durability
      • Decorative trim covers available (no visible fasteners)
      • Optional 2 side-fixing legs for faster alignment & added strength

    技術仕様
    • 固有参照番号TruClose-Regular-TCA1L2S3BT
    • 製品ファミリGate Hinges
    • 製品グループHinges
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-14
    • 版番号1
    分類
    • BIMobjectカテゴリーランドスケープ・景観 - ゲート