製品の公開
SlimLine Hydraulic, Vertical Gate Closer DC622G
SlimLine Hydraulic, Vertical Gate Closer DC622G
SlimLine Hydraulic, Vertical Gate Closer DC622G
SlimLine Hydraulic, Vertical Gate Closer DC622G
SlimLine Hydraulic, Vertical Gate Closer DC622G
SlimLine Hydraulic, Vertical Gate Closer DC622G
SlimLine Hydraulic, Vertical Gate Closer DC622G
SlimLine Hydraulic, Vertical Gate Closer DC622G
    D&D Technologies

    SlimLine Hydraulic, Vertical Gate Closer DC622G

    Google翻訳”,

    ミニマルでスリムなデザイン、垂直に取り付け

    DC622G油圧式ゲートクローザーは、ミニマルな縦型デザインが特徴で、14種類の取り付けオプションにより、金属製ゲート、レンガやコンクリートの壁、面付けまたは中央取り付けのヒンジなど、優れた汎用性を発揮します。調整可能な閉鎖速度とラッチ速度、3Dカムモーション®テクノロジー、最大150kg(330ポンド)までのゲートを自動で閉じる機能により、既存設備の改修に最適です。このクローザーは、幅813mm(32インチ)以上のゲートでADA(米国障害者法)に準拠しています。全天候型性能と溶接不要の簡単な設置を実現するように設計されたDC622Gは、堅牢性と使いやすさを兼ね備えています。

    多用途な設置方法:

    • 柱や壁に取り付けることができ、門の押し側と引き側の両方に取り付け可能です。
    • 改修工事にも新築工事にも最適です。

    汎用性の高い互換性:面付けまたは中央取り付けヒンジに対応し、ほぼすべての歩行者用ゲートおよびセキュリティゲートと互換性があります。

    最大ゲートサイズ/重量:幅4フィート3インチ、重量330ポンドまでのゲートに対応。

    ユーザーフレンドリーな設置:溶接が不要なので、セットアップが迅速かつ簡単です。

    速度調整可能:開閉速度とラッチ速度を個別に調整でき、好みに合わせて操作できます。

    簡単な速度調整:側面にある金属製バルブで簡単にアクセスできます。

    全天候型性能:幅広い温度範囲で安定した動作を実現します。

    安全性の向上:挟み込み防止ガイドレールにより、安全性がさらに向上しました。

    ADA(米国障害者法)に準拠しており、幅34インチ以上のゲートに適しています。

    付属品:ガイドレール、取り付けネジ、リベットなど、必要な取り付け金具一式。

    仕様
    • Brand: SureClose®

      Product Code: DC622G-L-900, DC622G-R-9004, DCA632-9004, DCA633-9004

      Gate Application: Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate

      Gate Type: Self-Closing

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron, Brick

      Self-Closing Gate Weight: Up to 330lb (150kg)

      Approx Gate Size: 4.3ft W x 6ft H (1.3m x 1.8m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 2"+ (50mm)

      Ideal Gate Gap: ½”–1⅜” (12-35mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black Anodised

    技術仕様
    • Unique refdc622g
    • コレクションセットGate Closers
    • コレクションConcealed Hinge-Closers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-18
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート