製品の公開
LokkLatch® Deluxe
LokkLatch® Deluxe
LokkLatch® Deluxe
LokkLatch® Deluxe
LokkLatch® Deluxe
    D&D Technologies

    LokkLatch® Deluxe

    Google翻訳”,

    LokkLatch®DELUXEは、家庭や工業地域向けの究極のプライバシーおよびセキュリティゲートラッチです。ゲートの両側から作動してロックするため、ゲートに南京錠、チェーン、ハンドル穴が不要です。 LokkLatch DELUXEは、超強力で錆びないポリマーとステンレス鋼のコンポーネントでできているため、丈夫で耐久性があります。側面固定脚は、簡単な取り付け位置合わせと追加の固定強度を提供します。 2つの部分からなるデザインは、通り側に入ることができる「外部アクセスボタン」を提供します。便利なことに、2つのセキュリティロックシリンダーは、他の家庭用ドアやアクセスに合わせてキーを再設定できます。 (ラッチを取り付ける前に錠前屋に相談してください。)LokkLatch®DELUXEは、適切なフィットと信頼性の高い操作を保証するために、垂直方向と水平方向の調整も提供します。すべての四角い支柱のゲート(最大150mmの深さ)に取り付けることができ、左または右にスイングするゲートに適合させることができます。

    仕様
    • Privacy and Security Gate Latch
      • Operates and locks from both sides of gate
      • Easy installation: drill only one hole through post
      • Can be rekeyed (by locksmith) to match door locks
      • Fits fence posts up to 6" deep
      • Vertically and horizontally adjustable
      • Super-strong engineered polymer housings
      • Marine-grade stainless steel components

      Brand   LokkLatch®

      Product Code   LLDAB  

      Gate Application   Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate

      Gate Material  Aluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC

      Approx Gate Size   Any Size

      Gate Frame/Post Shape   Square-to-Square

      Min Post Size   1½"+ (38mm)

      Ideal Gate Gap   ¾" (19mm)

      Fixing Method   Screw-On

      Color/Finish   Black, White

      Lock Type   Rekeyable (to match door locks)

    技術仕様
    • Unique refLokkLatch-Deluxe
    • コレクションセットGate Latches & Locks
    • コレクションLatches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル ポリマー
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国オーストラリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート
    • UNSPSC名称Gates
    • UNSPSC301720
    • Uniclass2015コードPr_30_36_08_34
    • Uniclass2015詳細Gate latches and catches
    • MasterFormat 2014 コード32 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFences and Gates
    • OmniClassNumber23-11 25 17
    • OmniClassタイトルGate Hardware