製品の公開
LokkLatch® Deluxe S3
LokkLatch® Deluxe S3
LokkLatch® Deluxe S3
    D&D Technologies

    LokkLatch® Deluxe S3

    Google翻訳”,

    新しいLokkLatch® DELUXEシリーズ3モデルは、さらに改良され、より強力になり、設置も迅速になりました。住宅や産業地域に最適なプライバシーとセキュリティを確保する究極のゲートラッチです。ゲートの両側から操作・施錠できるため、南京錠、チェーン、ゲートのハンドル穴は不要です。LokkLatch DELUXE S3は、超強力で錆びないポリマーとステンレス鋼部品で作られているため、頑丈で耐久性に優れています。側面固定脚により、簡単に取り付け位置を調整でき、固定強度も向上します。2つの部分からなる設計により、「外部アクセスボタン」が付いており、道路側から入ることができます。便利なことに、2つのセキュリティロックシリンダーは、他の家庭のドアやアクセスに合わせて鍵を交換することができます。(ラッチの取り付け前に鍵屋にご相談ください。)LokkLatch® DELUXE S3は、適切なフィット感と信頼性の高い操作を確保するために、垂直方向と水平方向の調整も可能です。最大 6 インチ (深さ 150 mm) までのすべての角柱ゲートに取り付けることができ、左開きゲートまたは右開きゲートに適合させることができます。

    仕様
    • Privacy and Security Gate Latch
      • Operates and locks from both sides of gate
      • New ‘fitting jig’ provides easier, faster installation
      • New ball-joint Connecting Rod simplifies installation
      • Two latch-bolt lengths (models) for different gates
      • Requires only one drilled hole through post
      • Keyed-alike or keyed different options
      • Dual 6-pin locks can be rekeyed to match doors etc.
      • Includes 5” & 6” (125 & 150mm) rods (spare if needed)
      • Vertically & horizontally adjustable
      • Industrial-strength polymer construction
      • 316 marine-grade stainless components
      • Fits fence posts 1½–6” (38–150mm) deep
      • Minimum post width 1½” (38mm)

      BrandLokkLatch®
      Product CodeLLD3KA, LLD3KD, LLDKAWT, LLD3KDWT
      Gate ApplicationFront Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate
      Gate MaterialAluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC
      Approx Gate SizeAny Size
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size1½"+ (38mm)
      Ideal Gate Gap1" (25mm)
      Fixing MethodScrew-On
      Color/FinishBlack, White
      Lock TypeRekeyable (to match door locks)


    技術仕様
    • Unique refLokkLatch-Deluxe-S3
    • コレクションセットGate Latches & Locks
    • コレクションLatches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル ポリマー
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国オーストラリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート
    • UNSPSC名称Gates
    • UNSPSC301720
    • Uniclass2015コードPr_30_36_08_34
    • Uniclass2015詳細Gate latches and catches
    • MasterFormat 2014 コード32 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFences and Gates
    • OmniClassNumber23-11 25 17
    • OmniClassタイトルGate Hardware