製品の公開
LokkLatch® Magnetic
LokkLatch® Magnetic
LokkLatch® Magnetic
LokkLatch® Magnetic
    D&D Technologies

    LokkLatch® Magnetic

    Google翻訳”,

    LokkLatch®MAGNETICは、家や工業地帯の周りの私道やその他の歩行者用アクセスゲートに最適な、用途の広い、磁気的にトリガーされるゲートロック/ラッチです。人間工学に基づいた、処理されたデザインは、ゲートの出入りのユニークで便利なスタイルを提供します。ラッチが作動し、ゲートの両側からロックします!これにより、ゲートに南京錠、チェーン、またはハンドル穴が不要になります。 LokkLatch®MAGNETICは、超強力で錆びないポリマーとステンレス鋼のコンポーネントでできているため、丈夫で耐久性があります。 2つの部分からなる設計により、通り側に入ることができる「外部アクセスレバー」が提供されます。便利なことに、2つのセキュリティロックシリンダーは、他の家庭用ドアやアクセスに合わせてキーを再設定できます。 (ロックを取り付ける前に錠前屋に相談してください。)LokkLatch®MAGNETICには、グロスブラックのトリムカバー(すべての留め具を隠すため)が標準で付属しています。オプションの、メタリックブラッシュド&クローム仕上げの装飾リムカバーが利用可能です。

    仕様
    • Magnetic, Push/Pull Gate Lock
      • Operates and locks from both sides of the gate
      • D&D-patented magnetic latching
      • Keyed-alike or keyed different
      • Can be rekeyed (by locksmith) to match other door locks
      • Vertical & horizontal adjustment
      • No visible fasteners (Black trim covers standard)
      • Matching metallic trim covers available

      Brand LokkLatch® 

      Product Code LLM 

      Gate Application Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate 

      Gate Material Aluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC 

      Approx Gate Size Any Size 

      Gate Frame/Post Shape Square-to-Square 

      Min Post Size 1½"+ (38mm) 

      Ideal Gate Gap ¾" (19mm) 

      Fixing Method Screw-On 

      Color/Finish Black, Brushed Metallic, Polished Metallic 

      Lock Type Rekeyable (to match door locks)

    技術仕様
    • Unique refLokkLatch-Magnetic
    • コレクションセットGate Latches & Locks
    • コレクションLatches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル ポリマー
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国オーストラリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート
    • UNSPSC名称Gates
    • UNSPSC301720
    • Uniclass2015コードPr_30_36_08_34
    • Uniclass2015詳細Gate latches and catches
    • MasterFormat 2014 コード32 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFences and Gates
    • OmniClassNumber23-11 25 17
    • OmniClassタイトルGate Hardware