製品の公開
LokkLatch® Plus
LokkLatch® Plus
    D&D Technologies

    LokkLatch® Plus

    Google翻訳”,

    LokkLatch®PLUSは、家、庭、裏庭の周りの多くのゲートに理想的な汎用ゲートラッチです。 「重力ラッチ」の原理に根本的な新しいアプローチを採用し、キーロック機能と信頼性の高いラッチアクションの利点を優れたデザインと耐久性のあるコンポーネントと組み合わせています。 LokkLatchは、超強力で錆びないポリマーと、錆びたり腐食したりしないステンレス鋼のコンポーネントでできているため、ラッチは頑丈で信頼性が高くなっています。側面固定脚は、簡単な取り付け位置合わせと追加の固定強度を提供します。 2つの部分からなるデザインは、通り側に入ることができる「外部アクセスボタン」を提供します。 LokkLatch®PLUSは、正確なフィッティングと信頼性の高い操作を保証するために、垂直方向と水平方向の調整も提供します。それはすべての四角いポストのゲートに取り付けることができ、左または右にスイングするゲートに適合させることができます。

    仕様
    • NEW Medium Security Gate Latch
      • Easy installation: drill one hole through post
      • Fits posts 1-6" deep (includes 5" and 6" connector rods)
      • Keyed-different: 200 key combinations
      • Vertical and horizontal adjustment for reliable latching
      • Significantly shorter latch bolt to suit wall-mounted latch posts
      • Made from industrial-strength polymer (no rusting, binding or staining)
      • 316 marine-grade stainless components
      • Reversible mounting for right- or left-handed installation


      Brand: LokkLatch®

      Product Code: LL3P

      Gate Application: Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Privacy Gate

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC

      Approx Gate Size: Any Size

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 1" + (25mm+)

      Ideal Gate Gap: ¾" (19mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black

      Lock Type: Non Rekeyable

    技術仕様
    • Unique refLokkLatch-Plus
    • コレクションセットGate Latches & Locks
    • コレクションLatches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル ポリマー
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国オーストラリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート
    • UNSPSC名称Gates
    • UNSPSC301720
    • Uniclass2015コードPr_30_36_08_34
    • Uniclass2015詳細Gate latches and catches
    • MasterFormat 2014 コード32 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFences and Gates
    • OmniClassNumber23-11 25 17
    • OmniClassタイトルGate Hardware