製品の公開
LokkLatch® Regular S3
LokkLatch® Regular S3
LokkLatch® Regular S3
LokkLatch® Regular S3
    D&D Technologies

    LokkLatch® Regular S3

    Google翻訳”,

    LokkLatch® REGULAR S3は、家庭、庭、裏庭の様々な門扉に最適な汎用ゲートラッチです。「重力ラッチ」の原理に革新的なアプローチを採用し、キーロック機能と信頼性の高いラッチ動作の利点に加え、優れたデザインと耐久性の高い部品を組み合わせています。

    LokkLatchは、錆びない超高強度ポリマーと、錆びたり腐食したりしないステンレススチール製の部品で構成されており、頑丈で信頼性の高いラッチです。側面の固定脚により、簡単に位置合わせができ、固定力も向上します。

    LokkLatch® REGULARは、垂直方向と水平方向の調整が可能で、正確な取り付けと確実な操作を実現します。あらゆる角柱ゲートに取り付け可能で、左開きゲートにも右開きゲートにも適応します。オプションの「外部アクセスボタン」(EAB)を使用すると、ゲートの両側から(コネクティングロッドを介して)ラッチを操作できます。

    仕様
    • General-purpose Gate Latch for square posts

      • Ideal latch for home and garden gates (non safety)
      • Key lockable - no need for padlocks or chains
      • With or without EAB (External Access Button)
      Note: Locking the External Access Button does not simultaneously lock the Main Latch
      • Quick and easy to install on all gate materials
      • Strong polymer design will not rust or stain
      • Marine-grade stainless steel components
      • Vertically and horizontally adjustable
      • Round-post model available
      • Australian Made
      • Lifetime Warranty

      BrandLokkLatch®
      Product Code

      LL3A, LL3AB, LL3AW, LL3ABW, LL3B, LL3BW

      Gate ApplicationFront Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Privacy Gate
      Gate MaterialAluminium, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC
      Approx Gate SizeAny Size
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size25mm+ (1")
      Ideal Gate Gap19mm (¾")
      Fixing MethodScrew-On
      Colour/FinishBlack, White
      Lock TypeNon Rekeyable


    技術仕様
    • Unique refLokkLatch-Regular-s3
    • コレクションセットGate Latches & Locks
    • コレクションLatches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル ポリマー
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国オーストラリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート
    • UNSPSC名称Gates
    • UNSPSC301720
    • Uniclass2015コードPr_30_36_08_34
    • Uniclass2015詳細Gate latches and catches
    • MasterFormat 2014 コード32 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFences and Gates
    • OmniClassNumber23-11 25 17
    • OmniClassタイトルGate Hardware