製品の公開
MagnaLatch® Alert Vertical Pull
MagnaLatch® Alert Vertical Pull
    D&D Technologies

    MagnaLatch® Alert Vertical Pull

    Google翻訳”,

    D&D Technologiesは、1990年代初頭に磁気安全ゲートラッチを発明しました。オーストラリア製のMagnaLatch®セーフティゲートラッチは、磁気技術を使用して、非常に安全で信頼性の高いラッチを製造しています。 MagnaLatch®ALERTは、MagnaLatchシリーズの最新モデルです。これは、ゲートラッチとゲートアラームを1つの便利な製品に組み合わせたものです。 ALERTは、フロントゲート、ペットゲート、サイドゲート、および周辺ゲートのゲートの安全性にまったく新しいレベルを設定します。 MagnaLatch®ALERTは、2つの電子警告を提供します。明るく点滅するLEDライトと、ゲートが開いているかラッチされていない場合に鳴る警告音です。ゲートが固定されていない場合は、一目で確認でき、遠くからでも聞くことができます。ゲートの出入りごとにビープ音が1回鳴り、家族、友人、侵入者に通知されます。この「垂直プル」モデルは、ペットのセキュリティと家や庭の周りの汎用ゲートを保護するのに理想的ですが、より高い「トッププル」モデルは、スイミングプールやその他の子供の安全ゲートを保護します。 MagnaLatch®ALERTは、究極の安全ゲートラッチであり、1秒間背を向けることができない場合の理想的なアラートデバイスです。受賞歴のある何百万ものMagnaLatch®が世界中で販売されています。 *注意:この「垂直プル」モデルは、スイミングプールや子供の安全ゲートには適していません。このようなアプリケーションについては、MagnaLatchALERTの「トッププル」モデルを参照してください。

    仕様
    • Alarmed Latch - Ideal for Pet and Side Gates
      • Gate latch & gate alarm in one, convenient product
      • Ideal for pet gates, front gates, side & perimeter gates
      • Easy installation: no special tools or electricians required
      • Designed to fit all square post gate applications
      • Fits to most metal, wood or vinyl gates
      • At-a-glance Locked/Unlocked indicator
      • Visual unlatched alarm and audible unlatched alarm
      • Long-life lithium battery included
      • Vertically and horizontally adjustable
      • Key lockable: can be rekeyed (by locksmith) to match house doors
      • Round post adapter sold separately
      • Lifetime Warranty (2 Year warranty on alarm unit)


      Brand: MagnaLatch®

      Product Code: ML3AVP

      Gate Application: Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC

      Approx Gate Size: 3ft W x 5ft H (90cm x 1.5m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 1" + (25mm+)

      Ideal Gate Gap: ¾" (19mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black

      Lock Type: Rekeyable (to match door locks)

    技術仕様
    • Unique refMagnaLatch-Alert-Vertical-Pull
    • コレクションセットGate Latches & Locks
    • コレクションLatches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル ポリマー
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国オーストラリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート
    • UNSPSC名称Gates
    • UNSPSC301720
    • Uniclass2015コードPr_30_36_08_34
    • Uniclass2015詳細Gate latches and catches
    • MasterFormat 2014 コード32 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFences and Gates
    • OmniClassNumber23-11 25 17
    • OmniClassタイトルGate Hardware