製品の公開
MagnaLatch® Series 3 Top Pull with Round Post Adapter Kit
D&D Technologies

MagnaLatch® Series 3 Top Pull with Round Post Adapter Kit

Google翻訳”,

D&D Technologiesは、1990年代初頭に磁気安全ゲートラッチを発明しました。 MagnaLatch®チャイルドセーフティゲートラッチは、市場で最も安全で信頼できるゲートラッチです。これらのオーストラリア製のラッチは、スイミングプール*、チャイルドケアセンター、学校、家庭の周りの幼児に強いゲート用に特別に設計されており、特許取得済みの磁気技術と超強力な「永久磁石」を使用して、閉鎖中の機械的な詰まりを防ぎます。ハイテクエンジニアリングポリマーとステンレス鋼コンポーネントで作られたMagnaLatch®ゲートラッチは、ほとんどのゲートとゲート材料への取り付けに適しています。受賞歴のある何百万ものMagnaLatch®が世界中で販売されています。 MagnaLatch®のこの「シリーズ3」モデルは、新しい、目に見えるロック/ロック解除インジケーター、キーの再生成可能なセキュリティロック(ドアに合わせて鍵屋がキーの再設定が可能)、垂直および水平の位置合わせインジケーターなどを備えています。 200万サイクルまでテストされており、以前のモデルよりも50%強力です。 *このラッチをプールのゲートに取り付けるときは、コンプライアンスを確保するために、必ず地域の評議会または当局に安全要件を確認してください。

仕様
  • Convenient MagnaLatch Round Post Kit
    • Kit contains “Series 3” Top Pull
    • Kit contains various round-post shims to suit post dimensions
    • Gate Frame Diameter: 1 3/8" and 1 5/8" (35 and 48-51mm)
    • Post Diameter: 1.88-2", 2 ½" and 2 7/8" (48-51mm, 63mm and 73mm)
    • Fasteners included
    • Lifetime Warranty


    Brand: MagnaLatch®

    Product Code: ML3TPKARPK

    Gate Application: Pool Gate, Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate

    Gate Material: Chain Link, Aluminium, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC

    Approx Gate Size: 3ft W x 5ft H (90cm x 1.5m)

    Gate Frame/Post Shape: Round-to-Round

    Min Post Size: Round

    Ideal Gate Gap: 1½” (38mm)

    Fixing Method: Screw-On

    Color/Finish: Black

技術仕様
  • Unique refMagnaLatch-Series-3-Top-Pull-with-Round-Post-Adapter-Kit
  • コレクションセットGate Latches & Locks
  • コレクションLatches
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-08-09
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル ポリマー
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国オーストラリア
  • 製造国オーストラリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート
  • UNSPSC名称Gates
  • UNSPSC301720
  • Uniclass2015コードPr_30_36_08_34
  • Uniclass2015詳細Gate latches and catches
  • MasterFormat 2014 コード32 31 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFences and Gates
  • OmniClassNumber23-11 25 17
  • OmniClassタイトルGate Hardware