製品の公開
MagnaLatch® Series 3 Vertical Pull
MagnaLatch® Series 3 Vertical Pull
    D&D Technologies

    MagnaLatch® Series 3 Vertical Pull

    Google翻訳”,

    D&D Technologiesは、1990年代初頭に磁気安全ゲートラッチを発明しました。 MagnaLatch®セーフティゲートラッチは、市場で最も安全で信頼できるゲートラッチです。オーストラリアで設計および製造されたMagnaLatch®垂直プルゲートラッチは、フロントゲート、ペットゲート、サイドゲート、および周辺ゲートで使用するための理想的なゲートラッチです。その革新的な磁気トリガーラッチにより、閉鎖中の詰まりや固着の可能性が大幅に減少するため、信頼性が高くなります。正しく取り付けられていると、最初は毎回閉じ、取り付けはすばやく簡単に行えます。ハイテクエンジニアリングポリマーとステンレス鋼コンポーネントで作られたMagnaLatch®ゲートラッチは、ほとんどのゲートおよびゲート材料への取り付けに適しています。 D&Dは、これらの受賞歴のあるMagnaLatchesを世界中で何百万も販売しています。 MagnaLatch®のこの「シリーズ3」モデルは、新しい、目に見えるロック/ロック解除インジケーター、キーの再生成可能なセキュリティロック(ドアに合わせて鍵屋がキーの再生成が可能)、垂直および水平の位置合わせインジケーターなどを備えています。 200万サイクルまでテストされており、以前のモデルよりも50%強力です。 *注意:この「垂直プル」モデルは、スイミングプールや子供の安全ゲートには適していません。このようなアプリケーションについては、「トッププル」モデルを参照してください。

    仕様
    • For Pet and Other Household Gates
      • Improved, stylish “Series 3” design
      • Industry leading magnetic latching technology
      • Visual indicator shows Locked/Unlocked status
      • New, higher-security lock cylinder (rekeyable to doors)
      • Superior performance in extreme climates
      • Vertically and horizontally adjustable
      • Indicator marks show if adjustment is required
      • Lifetime Warranty


      Brand: MagnaLatch®

      Product Code: ML3VP

      Gate Application: Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC

      Approx Gate Size: 3ft W x 5ft H (90cm x 1.5m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 1" + (25mm+)

      Ideal Gate Gap: ¾" (19mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black, White

      Lock Type: Rekeyable (to match door locks)

    技術仕様
    • Unique refMagnaLatch-Series-3-Vertical-Pull
    • コレクションセットGate Latches & Locks
    • コレクションLatches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル ポリマー
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国オーストラリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート
    • UNSPSC名称Gates
    • UNSPSC301720
    • Uniclass2015コードPr_30_36_08_34
    • Uniclass2015詳細Gate latches and catches
    • MasterFormat 2014 コード32 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFences and Gates
    • OmniClassNumber23-11 25 17
    • OmniClassタイトルGate Hardware