製品の公開
MagnaLatch® Side Pull
MagnaLatch® Side Pull
MagnaLatch® Side Pull
    D&D Technologies

    MagnaLatch® Side Pull

    Google翻訳”,

    MagnaLatch®サイドプルキーロック可能モデルは、多くの家庭用および庭用ゲート、および一部のスイミングプールゲートアプリケーション*にシンプルで効果的なラッチを提供する汎用の磁気ゲートラッチです。その巧妙な設計により、10mmの水平および垂直調整が可能になり、ゲートのたるみや地面の動きを経時的に補正することで、ゲートの信頼性を向上させることができます。取り付けが簡単で、左または右ヒンジのゲートに取り付けられます。 MagnaLatch®サイドプルは、ノンロックの標準モデルとしても提供されます。 (MagnaLatch®サイドプルページの製品コード情報を参照してください)。 MagnaLatch®ロック可能サイドプル「ゲートハードウェアキット」は、50mmの丸型ポストからガラスゲートへの用途に使用できます。キットには、スタイリッシュな「パールグレー」のパウダーコーティングされたゲートトップフィッティングが含まれています。これらのキットは、標準またはキーロック可能として入手できます(MagnaLatch®サイドプルページの製品コード情報を参照)。 MagnaLatch®サイドプルは、ガラスからガラスへのゲートアプリケーションで使用するためのステンレス鋼モデルでも提供されます。 *このラッチをプールのゲートに取り付けるときは、コンプライアンスを確保するために、必ず地域の評議会または当局に安全要件を確認してください。

    仕様
    • General-Purpose, Magnetic Gate Latch
      • Proven, reliable magnetic latching
      • Available with or without lock cylinder
      • Stylish dress-caps, no visible fasteners
      • Model for glass pool gates available
      • Vertically and horizontally adjustable
      • Will not rust or corrode
      • Meets all Inaternational Standards for pool gates
      • Lifetime Warranty

      BrandMagnaLatch®
      Product CodeMLSPS2L
      Gate ApplicationPool Gate, Child Safety Gate, Side Gate, Pet Gate, Playground Gate, Privacy Gate, Safety Gate
      Gate MaterialAluminium, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC
      Approx Gate Size90cm W x 1.5m H (3ft x 5ft)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size25mm+ (1")
      Ideal Gate Gap8mm (1/3")
      Fixing MethodScrew-On
      Colour/FinishBlack
      Lock TypeNon Rekeyable



    技術仕様
    • Unique refMagnaLatch-Side-Pull
    • コレクションセットGate Latches & Locks
    • コレクションLatches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル ポリマー
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国オーストラリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート
    • UNSPSC名称Gates
    • UNSPSC301720
    • Uniclass2015コードPr_30_36_08_34
    • Uniclass2015詳細Gate latches and catches
    • MasterFormat 2014 コード32 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFences and Gates
    • OmniClassNumber23-11 25 17
    • OmniClassタイトルGate Hardware