製品の公開
MagnaLatch® Panic Bar
MagnaLatch® Panic Bar
MagnaLatch® Panic Bar
MagnaLatch® Panic Bar
MagnaLatch® Panic Bar
    D&D Technologies

    MagnaLatch® Panic Bar

    Google翻訳”,

    MagnaLatch®パニックバーは、屋外環境向けに特別に設計された世界初の磁気ラッチ式パニックバーです。この最先端技術により機械的な抵抗が排除され、ゲートが毎回確実にロックされるため、公共プールの安全にとって非常に重要な機能となっています。過酷な気象条件にも耐えられるよう設​​計されたこのパニックバーは、紫外線安定化処理が施され、耐腐食性部品が使用されています。

    MagnaLatch®パニックバーを補完する製品として、操作に必要な力に関するADA(米国障害者法)の要件を満たし、強く握ったりひねったりする必要をなくすように設計されたMagnaLatch®アクセスラッチがあります。この革新的なラッチにより、障害のある方や手の器用さに制限のある方でもゲートを簡単に操作でき、すべてのユーザーの安全性と包括性が向上します。

    世界初、磁気ラッチ式パニックバー
    • レバー式、暗証番号式、電子式、スマートロックなど、一般的な錠前と互換性があります。• 磁気ラッチ式 - 機械的な抵抗はありません。
    ・マグネットにより、標準的な内部パニックバーよりも日中の可動範囲が広くなります。
    ・屋内・屋外での使用に対応 – 耐腐食性部品
    ・水平方向の調整範囲は最大1/2インチ(13mm)まで。
    ・ゲートギャップの許容範囲:最小7/16インチ~最大15/16インチ(11mm~最大24mm)
    ・ADA規格に適合
    • MagnaLatch ACCESSキットと併用可能
    ・オーストラリア製

    仕様

    • BrandD&D Technologies US
      Product CodeML3PB36R
      Gate ApplicationPool Gate, Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate
      Gate MaterialAluminium, Steel/Ornamental Iron
      Approx Gate Size90cm W x 1.5m H (3ft x 5ft)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size2"+ (50mm+)
      Ideal Gate Gap¹⁵/₁₆" (24mm)
      Fixing MethodScrew-On
      Colour/FinishBlack
    技術仕様
    • Unique refml3pb36r
    • コレクションセットGate Closers
    • コレクションConcealed Hinge-Closers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-18
    • エディション1
    関連
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国オーストラリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート