製品の公開
Shut It® 4” Combo Steel / Aluminum Body Half Bolt-on BadAss (CI3740)
D&D Technologies

Shut It® 4” Combo Steel / Aluminum Body Half Bolt-on BadAss (CI3740)

Google翻訳”,

幅広の取り付けプレートと4つの固定ポイントを備えた4インチおよび6インチのハーフボルトオン式BadAssヒンジは、フェンス支柱のたわみを軽減し、支柱の疲労を防ぎます。4つの固定ポイントにより、ボルトは支柱の中央ではなく側面に配置され、より強固でしっかりとした接続を実現します。Shut Itゲートヒンジは、業界初のメンテナンスフリーの高温密閉ベアリングを使用して米国で組み立てられており、ゲートにヒンジを取り付けた状態でも粉体塗装が可能です。

仕様
  • • Made to bolt or weld to 4” or 5” fence posts
    • Wider brackets enable anchor points to be positioned at the sides, rather than center of fence post - reducing flexing, preventing fatigue in fence post
    • High-temperature sealed bearings - safe to powder coat with hinges installed on gate
    • No greasing or maintenance required on sealed bearings. EVER!
    • Precision bushing - distributes gate load for optimal performance and longer life
    • CNC machined to perfection and near frictionless movement
    • Max Gate Load: 1,000 lb (450 kg)
    • Max Gate Weight: 600 lb (270 kg)
    • Limited Lifetime Warranty

    BrandShut It® BadAss
    Product CodeCI3740
    Gate ApplicationPedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate
    Gate TypeNon Self-Closing
    Gate MaterialAluminum
    Approx Gate Size6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)
    Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square, Square-to-Round
    Min Post Size1½"+ (38mm)
    Ideal Gate Gap3 ¼" - 3 ¾" (73-86 mm)
    Fixing MethodBolt-On, Weld-On
    Colour/FinishZinc



技術仕様
  • Unique refShut-It-4-Combo-Steel-Aluminum-Half-Bolt-on-BadAss
  • コレクションセットGate Hinges
  • コレクションHinges
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-09-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国オーストラリア
  • 製造国オーストラリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート
  • UNSPSC名称Gates
  • UNSPSC301720
  • Uniclass2015コードPr_30_36_36_34
  • Uniclass2015詳細Gate hinges
  • MasterFormat 2014 コード32 31 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFences and Gates
  • OmniClassNumber23-11 25 17
  • OmniClassタイトルGate Hardware