製品の公開
Shut It® BADASS™ Center-Mount Self-Closing Hinges
D&D Technologies

Shut It® BADASS™ Center-Mount Self-Closing Hinges

Google翻訳”,

ボルトオン BadAss は、ヒンジをゲートとエンド ポストに溶接できない場合に使用するために設計されています。センター マウント、ボルトオン、自動閉鎖ゲート ヒンジは、取り付けと調整が簡単で、完璧な取り付けが可能です。溶接不要のアルミニウム ゲートや交通量の多いゲートに使用でき、正しい動きを保証します。水平方向に調整可能で、完璧な取り付けが可能で、ゲートの適切な機能を保証します。

仕様
  • Features

    Designed for gates where welding is not an option

    • Heavy duty, bolt-on, self-closing gate hinge that is easy to install
    • CNC machined to perfection for near frictionless movement
    - Quiet and smooth operation
    - Reduced wear on automatic gate systems
    • Horizontally adjustable for precise installations
    • No greasing or maintenance required on sealed bearings. EVER!
    • Ideal for panic-bar installations
    • Self-closing maximum gate weight: 440 lb (with 2 closers) 2 x CI3835
    • Self-closing maximum gate weight: 300 lb (with a closer & plain hinge set CI3860)
    • 5 tension-adjustment settings
    • Tested to over 1 Million Open/Close cycles
    • Limited Lifetime Warranty
    • ADA suitable


    BrandShut It® BadAss
    Product CodeCI3860, CI3835
    Gate ApplicationPedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate
    Gate TypeSelf-Closing
    Gate MaterialSteel/Ornamental Iron, Aluminum
    Approx Gate Size6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)
    Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
    Min Post Size1½"+ (38mm)
    Ideal Gate Gap2.9"-3.4" (74-97mm)
    Fixing MethodBolt-On
    Color/FinishZinc
技術仕様
  • Unique refShut-It-BadAss-center-mount-self-closing-hinges
  • コレクションセットGate Hinges
  • コレクションHinges
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国オーストラリア
  • 製造国オーストラリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート
  • UNSPSC名称Gates
  • UNSPSC301720
  • Uniclass2015コードPr_30_36_36_34
  • Uniclass2015詳細Gate hinges
  • MasterFormat 2014 コード32 31 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFences and Gates
  • OmniClassNumber23-11 25 17
  • OmniClassタイトルGate Hardware