製品の公開
Shut It® BADASS™ Face Mount Self-Closing Gate Hinges
Shut It® BADASS™ Face Mount Self-Closing Gate Hinges
    D&D Technologies

    Shut It® BADASS™ Face Mount Self-Closing Gate Hinges

    Google翻訳”,

    フェイスマウントの自動閉鎖ゲート ヒンジは、1/2 インチの小さなゲート ギャップで、障害のない通路のために 180 度の完全なゲート開口部を提供します。溶接モデルとボルト オン モデルが用意されています。水平方向に調整可能な 1/2 インチから 1 インチのゲート ギャップは、小さなギャップ ラッチを使用して取り付けた場合に、セキュリティを高め、対称的なバランスを実現します。シール ベアリングには、グリース塗布やメンテナンスは一切不要です。

    仕様
    • Features

      • Opens to 180° for unobstructed pass through
      • Achieve gate gaps as small as 1⁄2“ (13mm)
      • Horizontally adjustable 1⁄2“ to 1” for precise installation
      • Both weld-on and bolt-on models available
      • No greasing or maintenance required on sealed bearings. EVER!
      • Horizontal adjustability is ideal for panic bar installations
      • Self-closing maximum gate weight: 440 lb (with 2 closers) CI3835FM or CI3825FM
      • Self-closing maximum gate weight: 300 lb (with a closer and plain hinge set)
      • 5 tension-adjustment settings
      • ADA suitable

      BrandShut It® BadAss
      Product CodeCI3860FM, CI3835FM, CI3850FM, CI3825FM
      Gate ApplicationPedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate
      Gate TypeSelf-Closing
      Gate MaterialSteel/Ornamental Iron
      Approx Gate Size6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square, Square-to-Round
      Min Post Size1½"+ (38mm)
      Ideal Gate Gap½"- 1" (13mm-25mm)
      Color/FinishZinc




    技術仕様
    • Unique refShut-It-BadAss-Face-mount-self-closing-gate-hinges
    • コレクションセットGate Hinges
    • コレクションHinges
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-06-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国オーストラリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート
    • UNSPSC名称Gates
    • UNSPSC301720
    • Uniclass2015コードPr_30_36_36_34
    • Uniclass2015詳細Gate hinges
    • MasterFormat 2014 コード32 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFences and Gates
    • OmniClassNumber23-11 25 17
    • OmniClassタイトルGate Hardware