製品の公開
Shut It® Original BadAss™
Shut It® Original BadAss™
    D&D Technologies

    Shut It® Original BadAss™

    Google翻訳”,

    オリジナルのBadAssゲートヒンジは、業界で最も厳しい公差でCNC機械加工されています。 SHUT ITのユニークなブッシング設計により、ORIGINALは、他のすべてのSHUT ITゲートヒンジと同様に、メンテナンスフリーでほぼ摩擦のない動きを実現します。

    頑丈なヒンジは100万サイクル以上テストされています。
    調整可能でパウダーコーティング可能。

    仕様
    • Available in Steel or Rusted Finish

      • High-temperature sealed bearings – safe to powder coat with hinges installed on the gate
      • No greasing, no maintenance. EVER!
      • Horizontal adjustability for perfect installations
      • Load rating per gate: 2,000 lb (900kg)
      • Maximum gate weight: 1,100 lb (500kg)


      Brand: Shut It® BadAss

      Product Code: CI3000 – CI3100

      Gate Application: Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate

      Gate Type: Non Self-Closing

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron

      Approx Gate Size: 7ft W x 10ft H (2m x 3m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square, Square-to-Round

      Min Post Size: 1½"+ (38mm)

      Ideal Gate Gap: 2½ - 3" (61-74mm)

      Fixing Method: Weld-On

      Color/Finish: Zinc, Rusted

    技術仕様
    • Unique refShut-It-Original
    • コレクションセットGate Hinges
    • コレクションHinges
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国オーストラリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート
    • UNSPSC名称Gates
    • UNSPSC301720
    • Uniclass2015コードPr_30_36_36_34
    • Uniclass2015詳細Gate hinges
    • MasterFormat 2014 コード32 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFences and Gates
    • OmniClassNumber23-11 25 17
    • OmniClassタイトルGate Hardware