製品の公開
Shut It® BadAss™ VersaWeld Hinge
Shut It® BadAss™ VersaWeld Hinge
Shut It® BadAss™ VersaWeld Hinge
    D&D Technologies

    Shut It® BadAss™ VersaWeld Hinge

    Google翻訳”,

    BadAss VersaWeld –箱から出してすぐにほぼすべてのゲートに溶接するシンプルなヒンジ。 CNCは、業界で最も厳しい公差で機械加工されています。 SHUT ITのユニークなブッシング設計により、ORIGINALは、他のすべてのSHUT ITゲートヒンジと同様に、メンテナンスフリーでほぼ摩擦のない動きを実現します。

    仕様
    • One simple hinge that welds on nearly any gate right out of the box
      • Fits either flat or round posts or gates no adaptors needed
      • High-temp bearings, safe to powder-coat with hinges installed on the gate
      • Smoother than a traditional block or barrel hinges
      • 2 sealed ball bearings
      • No greasing, no maintenance. EVER!
      • Precision bushing distributes gate load for optimal performance and hinge longevity
      Load rating per gate: 2,000 lb (900kg)
      Maximum gate weight: 1,100 lb (500kg)


      Brand: Shut It® BadAss

      Product Code: CI3075

      Gate Application: Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate

      Gate Type: Non Self-Closing

      Gate Material: Steel/Ornamental Iron

      Approx Gate Size: 6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square, Square-to-Round, Round-to-Round, Round-to-Square

      Min Post Size: 1½"+ (38mm)

      Ideal Gate Gap: Fixed at 2¾" (70mm)

      Fixing Method: Weld-On

      Color/Finish: Zinc

    技術仕様
    • Unique refShut-It-VersaWeld
    • コレクションセットGate Hinges
    • コレクションHinges
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国オーストラリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート
    • UNSPSC名称Gates
    • UNSPSC301720
    • Uniclass2015コードPr_30_36_36_34
    • Uniclass2015詳細Gate hinges
    • MasterFormat 2014 コード32 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFences and Gates
    • OmniClassNumber23-11 25 17
    • OmniClassタイトルGate Hardware