製品の公開
SureClose® Flush Mount
SureClose® Flush Mount
SureClose® Flush Mount
SureClose® Flush Mount
SureClose® Flush Mount
SureClose® Flush Mount
    D&D Technologies

    SureClose® Flush Mount

    Google翻訳”,

    油圧式SureClose®ゲートクローザーおよびヒンジは、従来のかさばる市販のゲートヒンジおよびクローザーに取って代わるように設計されています。これらの強力で頑丈なヒンジクローザーは、スムーズでバインドのないパフォーマンスを提供します。優れたエンジニアリングと特許取得済みの設計により、非常に小さなハウジングに油圧を巧みに隠すことができます。これらの小さなフットプリントのSureClose®ゲートクローザーとヒンジで品質の妥協はありません。 SureClose®SMヒンジは、商業用および大型の住宅用ゲートに見られるような大型の工業用ゲートに加えて、工場、学校、アクセス制御エリア、および自己閉鎖を必要としない私道周辺のエステートゲートおよびゲート用に設計されました。 SMモデルは、高負荷用に設計された特大のヒンジピンとデュアルスラストベアリングを備えています。 SMをSureClose®57またはSureClose®108クローザーと一緒に下部の耐荷重ヒンジとして使用すると、コストを節約できます。すべてのSureClose®ヒンジおよびクローザーには、ゲート取り付けブラケットが付属しています。ポスト取り付けブラケットは別売りです。アルミニウムゲート取り付けブラケット:5mmのドリルビットを使用して事前にドリルし、#14皿穴付きスルーボルトまたはファスナーを使用します。ファスナーの要件については、ポストブラケットを参照してください。

    仕様
    • Internally Mounted, Hydraulic, Gate Hinge-Closer
      • Powerful, hidden hydraulics
      • Maintenance free, with high corrosion resistance
      • Multiple adjustment options (force, speed)
      • Prevents gate-slam noise and gate damage
      • Self-closes gates up to 260 lb (120kg) – See chart
      • Non-self-closing models available
      • 50-micron anodizing (aluminum components)
      • Weld-on models – no need to grind before welding!
      • Mounting brackets sold separately
      • Gap variance ½” (13mm) • 5 Year Warranty*


      Brand: SureClose®

      Product Code: 75001213 – 75001214  – 75057213M – 75057214M – 75057223M – 75057224M

      Gate Application: Pool Gate, Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate

      Gate Type: Self-Closing

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron

      Self-Closing Gate Weight: Up to 260lb (120kg)

      Approx Gate Size: 4ft W x 6ft H (1.2m x 1.8m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 2¼"+ (55mm)

      Ideal Gate Gap: ½" (13mm)

      Fixing Method: Screw-On, Bolt-On, Weld-On

      Color/Finish: Black Anodised

    技術仕様
    • Unique refSureClose-Flush-Mount
    • コレクションセットGate Hinges
    • コレクションHinges
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-09
    • エディション1
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート
    • UNSPSC名称Gates
    • UNSPSC301720
    • Uniclass2015コードPr_30_36_36_34
    • Uniclass2015詳細Gate hinges
    • MasterFormat 2014 コード32 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFences and Gates
    • OmniClassNumber23-11 25 17
    • OmniClassタイトルGate Hardware