製品の公開
SureClose ReadyFit 108 SF
SureClose ReadyFit 108 SF
SureClose ReadyFit 108 SF
SureClose ReadyFit 108 SF
    D&D Technologies

    SureClose ReadyFit 108 SF

    Google翻訳”,
    油圧 SureClose® ゲート クローザーおよびヒンジは、従来のかさばる市販のゲート ヒンジおよびクローザーを置き換えるように設計されています。これらの強力で頑丈なヒンジ クローザーは、スムーズでバインドのないパフォーマンスを提供します。優れたエンジニアリングと特許取得済みの設計により、驚くほど小さなハウジング内に油圧装置を巧みに隠すことができます。これらの設置面積の小さい SureClose® ゲート クローザーとヒンジでは、品質に妥協はありません。各「ReadyFit」モデルは、その名の通り、頑丈な固定に便利なネジスロットと穴を備えています。 25mmx12g セルフドリリング Tek ネジが付属します。スロットにより垂直方向の微調整が可能になり、ゲートの位置を迅速に調整できます。水平方向の調整は、必要に応じて内側または外側に回転する内蔵の調整可能なロック リングによって行われ、ゲートが水平になり、全体の位置が揃っていることを確認します。業務用ゲートクローザーとしては驚くほどシンプルです。すべての SureClose® ヒンジとクローザーは高品質アルミニウムで作られています。オプションの L 型スチール製取り付けブラケットは、適切なゲート フレームおよびポストに溶接または固定できます。
    仕様
    • Externally Mounted, Hydraulic Self-Closing Hinge-Closer
      • Controlled quiet close
      • Gap variance of Min. ½” to Max. 1⅜” (12-35mm)
      • Screw-on or weld-on (screws and brackets included)
      • Final Snap-close action in all "108" models
      • Maximum opening angle 88º
      • Alignment legs give double face-fixing strength
      • Emergency Override feature for safety and longevity
      • Minimum fence post size 2" (50mm)
      • Must install a gate-stop to prevent the gate opening more than 90º
      • One Hinge-Closer (108) + one Plain Hinge (SM) hold up to 180lb (80kg) – See Chart
      • Two Hinge-Closers hold 260lb (120kg). See detailed table – See Chart

      BrandSureClose®
      Product Code74108323T, 74108325T
      Gate ApplicationPool Gate, Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate
      Gate TypeSelf-Closing, Non Self-Closing
      Gate MaterialAluminum, Steel/Ornamental Iron
      Self-Closing Gate WeightUp to 180lb (80kg), Up to 260lb (120kg)
      Approx Gate Size4ft W x 6ft H (1.2m x 1.8m)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size2"+ (50mm)
      Ideal Gate Gap½”–1⅜” (12-35mm)
      Fixing MethodScrew-On, Bolt-On, Weld-On
      Color/FinishBlack Anodised

    技術仕様
    • Unique refSureClose-ReadyFit-108-SF
    • コレクションセットGate Hinges
    • コレクションHinges
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-13
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート