製品の公開
TruClose® Heavy Duty For Metal/Wood/Vinyl Gates
TruClose® Heavy Duty For Metal/Wood/Vinyl Gates
TruClose® Heavy Duty For Metal/Wood/Vinyl Gates
TruClose® Heavy Duty For Metal/Wood/Vinyl Gates
TruClose® Heavy Duty For Metal/Wood/Vinyl Gates
TruClose® Heavy Duty For Metal/Wood/Vinyl Gates
    D&D Technologies

    TruClose® Heavy Duty For Metal/Wood/Vinyl Gates

    Google翻訳”,

    TruClose® 安全ゲートヒンジは、世界で最も信頼されている子供用安全ゲートヒンジです。これらのポリマーヒンジは、従来のゲートヒンジに伴うすべての問題 (錆、固着、たるみ、汚れ) を克服するために考案されました。TruClose HEAVY DUTY シリーズのヒンジは、重量が最大 70kg の重いゲートや頻繁に通行するゲート用に設計されています。エンジニアリンググレードのポリマーとステンレス鋼の閉鎖スプリングにより、一生使えるヒンジが実現します。安全性と信頼性が高いため、TruClose ヒンジは、スイミングプール*、託児所、学校、家庭、遊び場、ホテル/リゾートの周りの子供用安全ゲートに最適です。TruClose ヒンジは、すばやく簡単に設置でき、自動閉鎖速度の調整も可能です。標準で黒のトリムカバーが付属しており、留め具が目立ちません。オプションで、ポリッシュ仕上げまたはクロームメタリックのトリムカバーもご利用いただけます。 TruClose® HEAVY DUTY ヒンジには、サイド固定脚付き (迅速な設置と追加の固定強度を支援)、優れた 3 方向調整 (垂直、水平、張力調整) を提供する MultiAdjust バージョン、丸柱ゲートおよびフェンス用バージョン (テニス コート ゲートなど) など、さまざまなオプションがあります。D&D は、この受賞歴のある TruClose® 安全ゲート ヒンジを世界中で何百万個も販売しています。 * TruClose® ヒンジをスイミング プール ゲートに取り付ける場合は、必ず地元の議会または安全当局に安全要件を確認して、準拠していることを確認してください。

    仕様
    • Self-Closing Hinges for High-Traffic & Pool Gates
      • For pool and safety gates install a hinge safety cap (optional)
      • Quick and easy to install
      • Self-closes gates up to 154 lb (70kg)
      • Won’t rust, bind, sag or stain
      • Simple, adjustable closing tension (from either end of hinge)
      • Super-strong polymer and stainless steel construction
      • UV-stabilized and self-lubricating durability
      • Gloss black, decorative trim covers (no visible fasteners)
      • Optional 2 side-fixing legs for faster alignment & added strength

      BrandTruClose®
      Product CodeTCHD1S3
      Gate ApplicationPool Gate, Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate
      Gate TypeSelf-Closing
      Gate MaterialAluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC
      Self-Closing Gate WeightUp to 154lb (70kg)
      Approx Gate Size4ft W x 6ft H (1.2m x 1.8m)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size2"+ (50mm)
      Ideal Gate Gap¾" (19mm)
      Fixing MethodScrew-On
      Color/FinishBlack, White, Brushed Metallic, Polished Metallic


    技術仕様
    • Unique refTruClose-Heavy-Duty-for-metal-wood-vinyl-gates
    • コレクションセットGate Hinges
    • コレクションHinges
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-06-26
    • エディション1
    関連
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国オーストラリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート
    • UNSPSC名称Gates
    • UNSPSC301720
    • Uniclass2015コードPr_30_36_36_34
    • Uniclass2015詳細Gate hinges
    • MasterFormat 2014 コード32 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFences and Gates
    • OmniClassNumber23-11 25 17
    • OmniClassタイトルGate Hardware