製品の公開
TruClose® Mini Multi-Adjust
TruClose® Mini Multi-Adjust
TruClose® Mini Multi-Adjust
    D&D Technologies

    TruClose® Mini Multi-Adjust

    Google翻訳”,

    TruClose®ゲートヒンジは、世界で最も信頼されているゲートヒンジです。これらのポリマーヒンジは、従来のゲートヒンジに関連するすべての問題(錆、結合、たるみ、汚れ)を克服するために考案されました。 TruClose®MINIMULTI-ADJUST™ヒンジは、ゲートギャップが大きいゲートやフェンス用に設計された用途の広いヒンジです。重量が最大25kgの重いまたは交通量の多い金属、木、またはビニールのゲートに最適です。 TruCloseヒンジは、すばやく簡単に取り付けて、自動閉鎖速度を調整できます。ラウンドポストバージョンは、チェーンリンクゲートとフェンスに使用できます。 D&Dは、受賞歴のある何百万ものTruClose®ゲートヒンジを世界中で販売してきました。

    仕様
    • Highly adjustable, Self Closing Hinge for metal, wood or vinyl gates
      • 3-way adjustment - vertical, horizontal & tension
      • Up to ¾" (19mm) adjustment
      • Two models for gate gaps up to 1½" & 2" (38 & 50mm)
      • Self-closes wood and vinyl gates up 55lb (25kg)
      • Won’t rust, bind, sag or stain
      • Made from super-strong engineered polymer
      • UV stabilized, self-lubricating durability
      • Internal stainless steel spring and components
      • Easy alignment legs & adjustment slots

      Brand: TruClose®

      Product Code: TCAMA1 – TCAMA2 – TCAMA2WT

      Gate Application: Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate

      Gate Type: Self-Closing

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC

      Self-Closing Gate Weight: Up to 55lb (25kg)

      Approx Gate Size: 4ft W x 6ft H (1.2m x 1.8m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 1¼"+ (30mm)

      Ideal Gate Gap: 1" (29mm), 1½" (35mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black, White

    技術仕様
    • Unique refTruClose-Mini-Multi-Adjust
    • コレクションセットGate Hinges
    • コレクションHinges
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-09
    • エディション1
    関連
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国オーストラリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート
    • UNSPSC名称Gates
    • UNSPSC301720
    • Uniclass2015コードPr_30_36_36_34
    • Uniclass2015詳細Gate hinges
    • MasterFormat 2014 コード32 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFences and Gates
    • OmniClassNumber23-11 25 17
    • OmniClassタイトルGate Hardware