製品の公開
TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty
TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty
    D&D Technologies

    TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty

    Google翻訳”,

    TruClose®ゲートヒンジは、世界で最も信頼されているゲートヒンジです。これらのポリマーヒンジは、従来のゲートヒンジに関連するすべての問題(錆、結合、たるみ、汚れ)を克服するために考案されました。 TruClose®MULTI-ADJUST™ヒンジは、世界で最も調整可能なゲートヒンジです。重量が60kgまでの重いまたは交通量の多い木やビニールのゲートに最適です。 TruCloseヒンジは、すばやく簡単に取り付けて、自動閉鎖速度を調整できます。 D&Dは、受賞歴のある何百万ものTruClose®ゲートヒンジを世界中で販売してきました。

    仕様
    • Highly Adjustable Gate Hinges for Wood & Vinyl Gates
      • 3-way adjustment - vertical, horizontal & tension
      • Up to ¾" (19mm) adjustment
      • Self-closes wood and vinyl gates up 132 lb (60kg)
      • Won’t rust, bind, sag or stain
      • Made from super-strong engineered polymer
      • Internal stainless steel spring and components
      • UV stabilized, self-lubricating durability
      • Only one person needed to hang large gates
      • Easy alignment legs & adjustment slots

      Brand: TruClose®

      Product Code: TCHDMA1 – TCHDMA1WT

      Gate Application: Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Pet Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate

      Gate Type: Self-Closing

      Gate Material: Wood, Vinyl/PVC

      Self-Closing Gate Weight: Up to 60kg (132lb)

      Approx Gate Size: 3ft W x 6ft H (1m x 1.8m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 3"+ (80mm)

      Ideal Gate Gap: 1" (25mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black, White

    技術仕様
    • Unique refTruClose-Multi-Adjust-Heavy-Duty
    • コレクションセットGate Hinges
    • コレクションHinges
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-09
    • エディション1
    関連
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国オーストラリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート
    • UNSPSC名称Gates
    • UNSPSC301720
    • Uniclass2015コードPr_30_36_36_34
    • Uniclass2015詳細Gate hinges
    • MasterFormat 2014 コード32 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFences and Gates
    • OmniClassNumber23-11 25 17
    • OmniClassタイトルGate Hardware