製品の公開
TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty Series 3
TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty Series 3
TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty Series 3
TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty Series 3
TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty Series 3
TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty Series 3
TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty Series 3
    D&D Technologies

    TruClose® Multi-Adjust Heavy Duty Series 3

    Google翻訳”,

    TruClose® ゲートヒンジは、世界で最も信頼されているゲートヒンジです。これらの高耐久性ポリマーヒンジは、従来のゲートヒンジにありがちな錆、固着、たわみ、汚れといったあらゆる問題を克服するために開発されました。TruClose® マルチアジャスト™ ヒンジは、世界で最も調整範囲の広いゲートヒンジです。最大70kg(154ポンド)までの、重量のある、または通行量の多いビニール製または複合材製のゲートの自動閉鎖に最適です。TruClose マルチアジャストヒンジは、素早く簡単に設置でき、自動閉鎖速度の調整も可能です。高度な調整機能により、ゲートのたわみを永久に解決します。

    仕様
    • Highly Adjustable Gate Hinges for Vinyl or composite Gates

      • 3-way adjustment – horizontal, vertical and tension
      • Solves gate sag for good!
      • Self-closes vinyl or composite gates up to 154 lb (70kg)
      • Quick and simple horizontal and vertical adjustment dials
      • Easy tension adjustment from both ends of the hinge
      • Gate gap variance range of 5/8” to 1-11/16” (16mm to 43mm)
      • Vertical adjustment range up to 15/16” (24mm)
      • UV stabilized, super-strong engineered polymer
      • Internal stainless steel spring
      • Removable hinge covers and fasteners included
      • Reversible mounting (right or left handed gate installation)



      BrandTruClose®
      Product CodeTCHDMA1S3BT, TCHDMA1S3WT
      Gate ApplicationFront Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Pet Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate
      Gate TypeSelf-Closing
      Gate MaterialVinyl/PVC, Composite
      Self-Closing Gate WeightUp to 154 lb (70kg)
      Approx Gate Size4ft W x 6ft H (1.8m x 1.2m)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size3"+ (75mm)
      Ideal Gate Gap5/8 -1 11/16" (16-43mm)
      Fixing MethodScrew-On
      Color/FinishBlack, White



    技術仕様
    • Unique refTruClose-Multi-Adjust-Heavy-Duty-Series-3
    • コレクションセットGate Hinges
    • コレクションHinges
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-19
    • エディション1
    関連
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国オーストラリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート
    • UNSPSC名称Gates
    • UNSPSC301720
    • Uniclass2015コードPr_30_36_36_34
    • Uniclass2015詳細Gate hinges
    • MasterFormat 2014 コード32 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFences and Gates
    • OmniClassNumber23-11 25 17
    • OmniClassタイトルGate Hardware