製品の公開
TruClose® Regular
TruClose® Regular
TruClose® Regular
    D&D Technologies

    TruClose® Regular

    Google翻訳”,

    TruClose®セーフティゲートヒンジは、世界で最も信頼されているチャイルドセーフティゲートヒンジです。これらのポリマーヒンジは、従来のゲートヒンジに関連するすべての問題(錆、結合、たるみ、汚れ)を克服するために考案されました。エンジニアリンググレードのポリマーとステンレス鋼の閉鎖スプリングは、寿命が続くように設計されたヒンジを提供します。高度な安全性と信頼性により、TruCloseヒンジは、スイミングプール*、チャイルドケアセンター、学校、家、遊び場、ホテル/リゾート周辺の子供用安全ゲートに最適です。 TruClose REGULARヒンジモデルは、最大30kgのほとんどの四角い支柱のゲートに最適です。 TruCloseヒンジは、すばやく簡単に取り付けて、自動閉鎖速度を調整できます。黒のトリムカバーが標準装備されているため、目に見える留め具はありません。オプションのポリッシュまたはクロームメタリックトリムカバーもご利用いただけます。 TruClose®REGULARヒンジには、他にもさまざまなオプションがあります。これには、側面固定脚付きのモデル(迅速な設置と追加の固定強度を支援するため)や、正方形の3方向調整(垂直、水平、張力調整)を提供するMiniMultiバージョンが含まれます。およびラウンドポストバージョン。 D&Dは、これらの受賞歴のあるTruClose®セーフティゲートヒンジを世界中で数百万個販売しています。 *TruClose®ヒンジをスイミングプールのゲートに取り付ける場合は、コンプライアンスを確保するために、必ず地域の評議会または安全当局に安全要件を確認してください。

    仕様
    • Adjustable, self closing hinges for Metal to Wood gates
      • For safety gates install a hinge safety cap (optional)
      • Quick and easy to install
      • Self-closes gates up 66lb (30kg)
      • Won’t rust, bind, sag or stain
      • Simple, adjustable closing tension (from either end of the hinge)
      • Super-strong polymer and stainless steel construction
      • UV-stabilized and self-lubricating durability
      • Gloss black, decorative trim covers (no visible fasteners)
      • Optional 2 side-fixing legs for faster alignment & added strength

      Brand: TruClose®

      Product Code: TCA2S3BT – TCA2L2S3BT

      Gate Application: Pool Gate, Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Pet Gate, Playground Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate

      Gate Type: Self-Closing

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC

      Self-Closing Gate Weight: Up to 66lb (30kg)

      Approx Gate Size: 3ft W x 5ft H (90cm x 1.5m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 1"+ (25mm)

      Ideal Gate Gap: ¾" (19mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black, White, Brushed Metallic, Polished Metallic

    技術仕様
    • Unique refTruClose-Regular
    • コレクションセットGate Hinges
    • コレクションHinges
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-09
    • エディション1
    関連
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国オーストラリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート
    • UNSPSC名称Gates
    • UNSPSC301720
    • Uniclass2015コードPr_30_36_36_34
    • Uniclass2015詳細Gate hinges
    • MasterFormat 2014 コード32 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFences and Gates
    • OmniClassNumber23-11 25 17
    • OmniClassタイトルGate Hardware