製品の公開
TruClose® Regular For Metal to Wood Gates
TruClose® Regular For Metal to Wood Gates
TruClose® Regular For Metal to Wood Gates
    D&D Technologies

    TruClose® Regular For Metal to Wood Gates

    Google翻訳”,

    TruClose® 安全ゲートヒンジは、世界で最も信頼されている子供用安全ゲートヒンジです。これらのポリマーヒンジは、従来のゲートヒンジに伴うすべての問題 (錆、固着、たるみ、汚れ) を克服するために考案されました。エンジニアリンググレードのポリマーとステンレス鋼の閉鎖スプリングにより、一生使えるように設計されたヒンジが実現します。安全性と信頼性が高いため、TruClose ヒンジは、スイミングプール*、託児所、学校、自宅、遊び場、ホテル/リゾートの周りの子供用安全ゲートに最適です。TruClose REGULAR ヒンジモデルは、重量が 30kg までのほとんどの四角い支柱付きゲートに最適です。TruClose ヒンジは、すばやく簡単に取り付けることができ、自動閉鎖速度の調整も簡単です。標準で黒のトリムカバーが付属しており、留め具が目立ちません。オプションで、ポリッシュ仕上げまたはクロームメタリックのトリムカバーもご利用いただけます。 TruClose® REGULAR ヒンジには、サイド固定脚付きモデル (迅速な設置と固定強度の向上を支援) や、四角柱バージョンと丸柱バージョンで 3 方向調整 (垂直、水平、張力調整) を提供する MiniMulti バージョンなど、さまざまなオプションがあります。D&D は、受賞歴のあるこれらの TruClose® 安全ゲート ヒンジを世界中で何百万個も販売しています。 * TruClose® ヒンジをスイミング プール ゲートに取り付ける場合は、必ず地元の議会または安全当局に安全要件を確認して、準拠していることを確認してください。

    仕様
    • Adjustable, self closing hinges for Metal to Wood gates
      • For safety gates install a hinge safety cap (optional)
      • Quick and easy to install
      • Self-closes gates up 66lb (30kg)
      • Won’t rust, bind, sag or stain
      • Simple, adjustable closing tension (from either end of hinge)
      • Super-strong polymer and stainless steel construction
      • UV-stabilized and self-lubricating durability
      • Gloss black, decorative trim covers (no visible fasteners)
      • Optional 2 side-fixing legs for faster alignment & added strength

      BrandTruClose®
      Product CodeTCA2S3BT,TCA2L2S3BT
      Gate ApplicationPool Gate, Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate,Pet Gate, Playground Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate
      Gate TypeSelf-Closing
      Gate MaterialAluminum, Steel/Ornamental Iron, Wood, Vinyl/PVC
      Self-Closing Gate WeightUp to 66lb (30kg)
      Approx Gate Size3ft W x 5ft H (90cm x 1.5m)
      Gate Frame/Post ShapeSquare-to-Square
      Min Post Size1"+ (25mm)
      Ideal Gate Gap¾" (19mm)
      Fixing MethodScrew-On
      Color/FinishBlack, White, Brushed Metallic, Polished Metallic


    技術仕様
    • Unique refTruClose-Regular-for-metal-to-wood-gates
    • コレクションセットGate Hinges
    • コレクションHinges
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-06-26
    • エディション1
    関連
    • 設計国オーストラリア
    • 製造国オーストラリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート
    • UNSPSC名称Gates
    • UNSPSC301720
    • Uniclass2015コードPr_30_36_36_34
    • Uniclass2015詳細Gate hinges
    • MasterFormat 2014 コード32 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFences and Gates
    • OmniClassNumber23-11 25 17
    • OmniClassタイトルGate Hardware