製品の公開
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
    D2.DESIGN

    Norden Cross

    Google翻訳”,
    ノルデンクロスチェアは、モダンなキッチンやダイニングルームに最適です。それは創造的な職場で独立した椅子としても収まります。シートはポリプロピレン製で、柔らかいフォームで裏打ちされ、背もたれの色の人工皮革で覆われています。オーク色のエレガントな木製の脚は、椅子に軽くてエレガントな外観を提供します。それは次の色で利用可能です:黒、灰色、赤、白、緑、青、黄色、紫。
    仕様
    • The seat is made of polypropylene and it is lined with soft foam, covered with artificial leather in the color of the backrest.The seat leans on the stable construction of four oak legs. It is avaiable in the following colors: black, grey, red, white, green, blue, yellow, violet.
    技術仕様
    • Unique refnorden_cross
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションChair
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2014-12-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)830
    • 幅(mm)490
    • 奥行き(mm)410
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 副マテリアルオーク材
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56

    対応地域

    ヨーロッパ
    チェコ共和国
    ポーランド

    類似製品