製品の公開
Norden Star
Norden Star
Norden Star
Norden Star
Norden Star
Norden Star
    D2.DESIGN

    Norden Star

    5つ星のうち4.54.5(13 レビュー)
    Google翻訳”,
    ノルデンスターチェアは、モダンなキッチンやダイニングルームに最適です。それは創造的な職場で独立した椅子としても収まります。シートはポリプロピレン製で、柔らかいフォームで裏打ちされ、背もたれの色の人工皮革で覆われています。このような快適なシートは、4本のブナの脚の安定した構造に頼っており、しっかりとしたサポートを保証します。シンプルなフォルムが椅子に軽やかでエレガントな印象を与えます。
    仕様
    • The seat is made of polypropylene and it is lined with soft foam, covered with artificial leather in the color of the backrest.The seat leans on the stable construction of four beech legs. It is avaiable in the following colors: black, grey, red, white, green, blue, yellow, violet.
    技術仕様
    • Unique refnorden_star
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションChair
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2014-12-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)815
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)470
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 副マテリアルブナ材
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56

    対応地域

    ヨーロッパ
    チェコ共和国
    ポーランド