製品の公開
DELS 70/1000
DELS 70/1000
DELS 70/1000
DELS 70/1000
DELS 70/1000
    Dab Pumps

    DELS 70/1000

    Google翻訳”,

    重力の問題により下水道網に到達できない場合に廃水を管理するための外部リフティングステーション。

    コンパクトな一体型下水処理装置で、地下室やガレージなど、未処理の排水を処理する必要がある家庭や住宅に最適です。また、小規模な商業施設(小規模オフィス)や地下室、狭いスペースなどにも適しています。

    低騒音の水冷式モーター。上部カバーは簡単に取り外し可能でメンテナンスが簡単。逆止弁があらかじめ組み付けられており、排水も簡単な排水ネジで簡単に行えます。油圧装置への空気の滞留を防ぐよう設計された二重通気設計。

    電子スタートおよびストップスイッチが統合されており、浸水を防ぐためのオーバーフロースイッチも統合されています。

    ユニットを制御し、動作モードを選択し、ユニットの開始と停止を調整し、アラームを管理するための外部ディスプレイ。

    アクセサリと圧力スイッチはすでに組み立てられているため、素早く簡単にきれいに設置できます。

    仕様
    • Flow rate: from 1 to 31,5 m3/h

      Head: up to 10,5 meters

      Liquid temperature range: + 40° C (+ 60° C for short time)

      Pumped liquid: waste water and domestic drains

      Installation: inside the building, secured to the floor

      Maximum capacity: 33 litres

    技術仕様
    • Unique refdels-70-1000
    • コレクションセットAutomatic Lifting Station
    • コレクションAutomatic Lifting Station
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)570
    • 幅(mm)585
    • 奥行き(mm)548
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国イタリア
    • 正味重量(kg)48
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
    • IFC分類パイプ取付具
    • ETIM コードEC010860
    • ETIM 名Wastewater pump unit
    • Uniclass2015コードPr_65_53
    • Uniclass2015詳細Pump products
    • MasterFormat 2014 コード33 32 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWastewater Utility Pumping Stations
    • OmniClassNumber23-27 17 00
    • OmniClassタイトルPumps
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (5)
    5つ星のうち4.7 4.7 (6)
    5つ星のうち4.6 4.6 (25)
    5つ星のうち3.4 3.4 (10)