製品の公開
DIVERTEK
Dab Pumps

DIVERTEK

Google翻訳”,

Divertek by DAB は、浄水用の水中マルチインペラー ポンプで、住宅用建物サービスにおける水圧、雨水の再利用、園芸および灌漑を増加させるように設計されています。 Divertek は、雨水回収システムでの使用や、貯水池やタンクからの水抜きに最適です。水道の水を使わず、庭の水まきや菜園などに利用できます。手動および自動 (フロート付き) バージョンが利用可能です。自動バージョンには、単相モーターと、空運転に対する保護用のフロート スイッチがあります。 Divertek はコントロール パネルを必要としません。熱保護が統合されています。始動コンデンサはポンプを分解せずに統合され、アクセス可能です。 Divertek ポンプには、格納式のキャリング ハンドル、テクノポリマー製の破片防止フィルター、逆止弁、Schuko プラグ付きの 15 メートルの電源ケーブルが装備されています。 4 セクション レジューサー フィッティングが標準で付属しています。

仕様
  • Flow rate maximum: From 1 m3/h to 5,4 m3/h

    Head up to: 45 m (900 version) 30 m (650 version) 25 m (500 version)

    Maximum immersion depth: 12 m

    Type of pumped liquid : Clean, free from solid or abrasive substances, non-viscous, non-aggressive, non-crystallized and chemically neutral

    Minimum and maximum room temperature: 0°C / +35°C

    Room temperature: 0°C / +40°C

    Outlet connection: 1" (supplied as standard with a four-section fitting-reducer)

    Pump maximum diameter: 160 mm

    Impeller/s material:Technopolymer

    Maximum number of starts: 20/h

    Motor insulation class: IP 68

    Motor insulation class: F

    Single phase power input: 230 V 50 Hz

    Power cable (m) and plug: 15 m H07RNF with power plug

技術仕様
  • Unique refdivertek
  • コレクションセットSubmersible Pumps
  • コレクションSubmersible Monobloc Multistage Pumps 5''
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-01-17
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • IFC分類パイプ取付具
  • ETIM コードEC010733
  • ETIM 名Submersible wastewater pump
  • UNSPSC名称Submersible pumps
  • UNSPSC40151513
  • Uniclass2015コードPr_65_53_24_86
  • Uniclass2015詳細Submersible pumps
  • MasterFormat 2014 コード22 13 29.16
  • MasterFormat 2014 タイトルSubmersible Sewerage Pumps
  • OmniClassNumber23-27 17 00
  • OmniClassタイトルPumps
  • UniFormatIIコードD2090
  • UniFormatIIタイトルOther Plumbing Systems
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
5つ星のうち4.8 4.8 (5)
5つ星のうち4.7 4.7 (6)
5つ星のうち4.6 4.6 (25)
5つ星のうち3.4 3.4 (10)