製品の公開
DIVERTRON
DIVERTRON
    Dab Pumps

    DIVERTRON

    Google翻訳”,

    Divertron by DAB は、住宅用建物サービスにおける水圧、雨水の再利用、園芸および灌漑を増加させるように設計された、きれいな水用の水中電子マルチインペラーポンプです。 Divertron は、雨水回収システムでの使用や、貯水池やタンクからの水圧を高めるのに理想的で、例えば庭の水やりや菜園に使用できます。 Divertron は、圧力スイッチ、流量センサー、および自動オン/オフ スイッチ用の制御電子機器を統合しています。自動運転により、ポンプはシステムの要件に応じて自律的に始動および停止し、空運転からポンプを保護します。ポンプには、統合された始動コンデンサ (ポンプを分解せずにアクセスできるコンパートメント内にあります)、逆止弁、およびプラグ付きの 15 メートルの電源ケーブルが付属しています。ポンプは、テクノポリマー製アンチ デブリ フィルターまたはフロート吸引キット (X バージョン) 用の接続で利用できます。

    仕様
    • Flow rate: from1 m3/h to 5,4 m3/h

      Head up to: 45 m (900 version), 30 m (650 version)

      Maximum immersion depth:12 m

      Type of pumped liquid: Clean, free from solid or abrasive substances, non-viscous, non-aggressive, non-crystallized and chemically neutral

      Liquid temperature range: From 0°C to +35°C

      Maximum immersion depth: 15 m

      Flanges, thread: 1" (supplied as standard with a four-section fitting-reducer)

      Pump maximum diameter:160 mm

      Impeller/s material: Technopolymer

      Maximum number of starts: 20/h

      Protection class: IP 68

      Motor insulation class: F

      Single phase power input: 230 V 50 Hz

      Power cable (m) and plug: 15 m H07RNF with power plug

      Possible type of installation: Fixed or movable in vertical position

      Special versions on request:Cable of different light, different type of power plug

    技術仕様
    • Unique refdivertron
    • コレクションセットSubmersible Pumps
    • コレクションSubmersible Monobloc Multistage Pumps 5''
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-17
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
    • IFC分類パイプ取付具
    • ETIM コードEC010733
    • ETIM 名Submersible wastewater pump
    • UNSPSC名称Submersible pumps
    • UNSPSC40151513
    • Uniclass2015コードPr_65_53_24_86
    • Uniclass2015詳細Submersible pumps
    • MasterFormat 2014 コード22 13 29.16
    • MasterFormat 2014 タイトルSubmersible Sewerage Pumps
    • OmniClassNumber23-27 17 00
    • OmniClassタイトルPumps
    • UniFormatIIコードD2090
    • UniFormatIIタイトルOther Plumbing Systems
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
    類似製品

    5つ星のうち4.9 4.9 (7)