製品の公開
EsyBox GAS 1x220-240 50/60 Schuko DW
Dab Pumps

EsyBox GAS 1x220-240 50/60 Schuko DW

Google翻訳”,

このEsybox Mini 3圧力ブースターは、飲料水設備での使用に特化して設計されており、予圧保護機能を備えています。

これは、この圧力ブースターが、適用されるすべての規制、つまり NEN 1006、VEWIN 水作業シート WB4.2 および WB 4.3、および ISSO 出版物 55.1 および 55.2 に準拠していることを意味します。

すべての Esyline ポンプには、インターネット経由のオンライン監視とリモート制御用の Dconnect が組み込まれています。

ポンプあたりの公称電流消費量は 4.8 アンペアです。

最大容量は80 l/分まで

最大落差55メートル
ポンプで送液する液体:きれいな水、固形物なし、非粘性、非攻撃性、非結晶性、化学的に中性
液体温度範囲: 0℃~+40℃
最大周囲温度+50°C
最大作動圧力7.5 bar (750 kPa)
モーター保護等級IPX4
絶縁クラスF
設置水平または垂直

Dconnectを搭載した接続ポンプシステム

技術仕様
  • Unique refesybox-dw
  • コレクションセットBoosters Drinkwater
  • コレクションBoosters Drinkwater
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-08-13
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • ETIM コードEC010737
  • ETIM 名Pressurisation unit

対応地域

ヨーロッパ
オランダ
ベルギー

類似製品

5つ星のうち3.4 3.4 (7)
5つ星のうち4.8 4.8 (5)
5つ星のうち4.6 4.6 (25)
5つ星のうち4.7 4.7 (6)
5つ星のうち4.9 4.9 (24)
5つ星のうち3.9 3.9 (24)