製品の公開
Esybox Pop
Esybox Pop
    Dab Pumps

    Esybox Pop

    Google翻訳”,

    この電子加圧システムは、小規模な住宅環境向けに設計されています。

    吸音材と水冷式永久磁石モーターを採用し、静かな動作を保証するため、家庭での使用に特に適しています。

    このデバイスのプロフェッショナルなパフォーマンスは、始動と停止の頻度を監視して漏れを検出するアンチサイクリング機能、空運転時に作動する自動シャットオフ機構、油圧コンポーネントの氷結を防ぐために温度が 5°C 未満に低下するとポンプが作動する凍結防止システム、長時間の非アクティブ状態による問題を防止するモーター保護テクノロジーなど、高度なコンポーネントによって保証されています。

    調整可能な接続により、より迅速、簡単、かつ柔軟な設置が可能になります。

    統合された接続性により、ユーザーは追加のアクセサリを必要とせずにスマートフォン経由で設定を構成し、クラウド サービスにアクセスできます。

    さらに、リモコンは H2D テクノロジーを使用して、快適機能とパラメータを表示および管理します。

    仕様
    • Flow rate: up to 3.9 m3/h

      Head: 32 m

      Type of pumped liquid: clean, free of solids and abrasive substances, non-viscous, non-aggressive, non-crystallised, and chemically neutral

      Liquid temperature range: 5 °C to +50 °C

      Maximum ambient temperature: +50°C

      Maximum working pressure: 6 bar / 600 kPa

      Motor protection rating: IPX5

      Motor insulation class: F

      Impeller material: technopolymer

      Single-phase power supply: 230 V 50 Hz

      Power cord length and plug type: 1,5 m

      Installation options: can be installed vertically or wall-mounted using a dedicated accessory

      Certifications: WRAS, ACS, NSF

    技術仕様
    • Unique refesybox-pop
    • コレクションセットEsybox
    • コレクションEsybox
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
    • ETIM コードEC010737
    • ETIM 名Pressurisation unit
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (5)
    5つ星のうち4.7 4.7 (6)
    5つ星のうち4.6 4.6 (25)
    5つ星のうち3.4 3.4 (10)