製品の公開
Evoplus Small/SAN
Evoplus Small/SAN
    Dab Pumps

    Evoplus Small/SAN

    Google翻訳”,

    Evoplusシリーズの新しいデザインは、その高い製造基準を反映しています。モーターと電子機器間の絶縁性が向上したことで結露がさらに防止され、カチオン電着塗装処理によって酸化に対する耐性が最大限に高められています。また、全く新しいユーザーインターフェースにより、操作性もさらに向上しました。

    DAB社のEvoplus Smallは、住宅および商業ビルにおける水の循環用に設計された湿式ローター式電子循環ポンプです。内蔵の可変周波数ドライブ(VFD)は、実際の要求に応じて性能を自動的に調整し、ウォーターハンマー現象から保護するとともに、VFD非搭載の循環ポンプよりも優れたエネルギー効率を実現します。Evoplus Smallには、運転モードの設定や構成を容易に行えるディスプレイが搭載されています。Evoplus Smallは、シングルバージョンとツインバージョンでフランジ付き吸込口と吐出口を備えたモデル、およびシングルバージョンのみでねじ込み式吸込口と吐出口を備えたモデルが用意されています。DConnectサービスによる循環ポンプのリモート制御は、シングルバージョンのみ可能です(DConnect Boxは別売)。

    技術仕様
    • Unique refevoplus-small-san-2
    • コレクションセットCirculators
    • コレクションWet Rotor Electronic Circulators
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-11-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 副マテリアル青銅
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
    • ETIM コードEC010980
    • ETIM 名Built-in circulation pump
    • Uniclass2015コードPr_65_53
    • Uniclass2015詳細Pump products
    • MasterFormat 2014 コード22 35 23
    • MasterFormat 2014 タイトルCirculating, Domestic Water Heat Exchangers
    • OmniClassNumber23-27 17 00
    • OmniClassタイトルPumps
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (6)
    5つ星のうち4.9 4.9 (25)
    5つ星のうち4.4 4.4 (19)
    5つ星のうち4.4 4.4 (19)
    5つ星のうち4.3 4.3 (36)
    5つ星のうち4.8 4.8 (5)