製品の公開
KDN OVERSIZE
Dab Pumps

KDN OVERSIZE

5つ星のうち4.94.9(24 レビュー)
Google翻訳”,

標準化された遠心単段ポンプは、給水、暖房システムの温水循環、空調および冷凍システムの冷水の循環、農業、園芸、および産業における液体の移送など、幅広いアプリケーション向けに設計されています環境、ポンプアセンブリのインストール。

動作範囲: 1〜470 m3 / h、ヘッドは最大143メートル。

最大動作圧力: 16バール-1600 kPa(DN200最大10バールの場合)。

設置:通常は水平位置。

液体の温度範囲: -10°Cから+140°C。

仕様
  • APPLICATIONS

    Standardised centrifugal monobloc electric pumps with coupling, designed for a wide range of applications, such as:

    • Central heating

    • Water supply

    • Air conditioning

    • Refrigeration

    • Industry

    • Fire fighting

    • Environmental engineering

    CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP

    Non self-priming single stage spiral body centrifugal pump with axial suction port, radial delivery port and horizontal axis components, in compliance with ISO 2858/DIN 24256. KDN pumps have PN 16 nominal sizes and performances.

    The suction and delivery flanges are in compliance with EN 7005 PN 10 or 16. All the pumps are dynamically balanced according to ISO 1940 class 6.3; the impellers are hydraulically balanced.

    Pump and motor are installed on a single base according to EN 23 661, made of fully welded steel.

    Oversize pumps have a base with welded steel profiles.

    Thanks to the particular pump design, the bearings, the impeller, and the seal can be removed without detaching the pump body from the piping (backpull-out design).

技術仕様
  • Unique refKDN-OVERSIZE
  • コレクションセットCentrifugal Pumps
  • コレクションCentrifugal Pumps
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-06-23
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • IFC分類パイプ取付具
  • UNSPSC名称Centrifugal pumps
  • UNSPSC40151503
  • Uniclass2015コードPr_65_53_86_12
  • Uniclass2015詳細Centrifugal pumps
  • OmniClassNumber23-27 17 13
  • OmniClassタイトルCentrifugal Pumps
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

類似製品

5つ星のうち3.9 3.9 (23)
5つ星のうち4.4 4.4 (8)
5つ星のうち3.4 3.4 (7)