製品の公開
引戸クローザー 傾斜レール自閉タイプ HCS-200N
引戸クローザー 傾斜レール自閉タイプ HCS-200N

    引戸クローザー 傾斜レール自閉タイプ HCS-200N

    バランス良く荷重がかかる、天秤構造の戸車で扉質量120~200kg/枚の鋼製扉を安定して開閉。

    温度変化に強い「油圧制御装置」を搭載した高機能タイプ。

    エンドレスタイプの油圧制御装置と傾斜レールに組み込んだラックの採用で取扱いが簡単です。

    戸尻側ブレーキは扉を強く開けた場合でも衝撃をやわらげ、建具やストッパーの破損を防ぎます。

    天秤構造の戸車で重量タイプに最適です。

    油圧制御装置の温度補償内蔵により-10℃~40℃まで開口寸法と関係なく開放力、閉まり速度はほぼ一定で少しの開扉状態からも確実に制御できます。

    仕様
    • HCS-200N
      Door weight: 120–200 kg
      Door width: 1,000–2,000 mm
      Maximum opening width: 850–1,850 mm

      Available in right-hand (HCS-200NR) and left-hand (HCS-200NL) configurations.

      Guide roller options: HCS-GRO-16, HCS-GRO-25 and HCS-GRO-30.

    技術仕様
    • Unique refslidex-slope-type-hcs-200n
    • コレクションセットSLIDEX
    • コレクションSLOPE TYPE
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)76
    • 幅(mm)3700
    • 奥行き(mm)260
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルスチール
    • 正味重量(kg)11.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    BIMobject の製品ライブラリ

    Revit用デザインアプリ

    ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

    新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

    • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
    • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
    • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得