製品の公開
BRC1E52A (Wired remote control)
Daikin Europe

BRC1E52A (Wired remote control)

5つ星のうち4.14.1(7 レビュー)
Google翻訳”,
現代的なデザインのユーザーフレンドリーなリモコン使いやすい:すべての主要機能に直接アクセス可能簡単な試運転:高度なメニュー設定のための直感的なインターフェイス一連の省エネ機能(温度範囲制限、セットバック機能、オフタイマーなど)をアクティブにして、空調システムを最適化します。 )電力消費量を示すkWh表示でエネルギー消費量を追跡する最大3つの独立したスケジュールを設定して、ユーザーが1年を通して(夏、冬、シーズン半ばなど)自分でスケジュールを簡単に変更できるようにします。日光節約時間の更新複数の言語(英語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、フランス語、ギリシャ語、ロシア語、トルコ語、ポーランド語)をサポート電源障害が発生した場合、すべての設定が最大48時間保存されたままになります内蔵のバックアップ電源のおかげで、ホームリーブ操作は、指定された快適レベルで室内温度を維持します不在、したがってエネルギーを節約する
仕様
  • User friendly remote control with contemporary design Easy to use: all main functions directly accessible Easy commissioning: intuitive interface for advanced menu settings Optimise your air conditioning system by activating a series of energy saving functions (temperature range limit, setback function, off timer, …) Keep track of your energy consumption with the kWh indication showing an indicative electricity consumption Set up to 3 independent schedules, so the user can easily change the schedule himself throughout the year (e.g. summer, winter, mid-season) Real time clock with auto update to daylight saving time Supports multiple languages (English, German, Dutch, Spanish, Italian, Portuguese, French, Greek, Russian, Turkish and Polish) Possibility to individually restrict menu functions When a power failure occurs all settings remain stored up to 48 hours thanks to the built-in backup power Home leave operation maintains the indoor temperature at your specified comfort level during absence, thus saving energy
技術仕様
  • Unique refBRC1E53A
  • コレクションセットIndividual control
  • コレクションControls
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-02-08
  • エディション1
  • 高さ(Mm)120
  • 幅(mm)120
  • 奥行き(mm)19
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国ベルギー
  • 製造国日本
  • 正味重量(kg)0.2
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 制御パネル
  • IFC分類電気アプライアンス
  • Uniclass2015コードPr_75_75_27
  • Uniclass2015詳細Electronic access control products
  • OmniClassNumber23-27 15 23
  • OmniClassタイトルHVAC Controls

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ