製品の公開
HYDRA LD N2F HS SATI BAES+BAEH
HYDRA LD N2F HS SATI BAES+BAEH
HYDRA LD N2F HS SATI BAES+BAEH
HYDRA LD N2F HS SATI BAES+BAEH
HYDRA LD N2F HS SATI BAES+BAEH
    Daisalux

    HYDRA LD N2F HS SATI BAES+BAEH

    Google翻訳”,

    *フランスでのみご利用いただけます*

    同じ材料のポリカーボネートハウジングとディフューザーで構成される、隆起したエッジを持つ長方形のボディ。電源に障害が発生した場合に点灯するLEDランプで構成されています。

    取り付けオプション:

    ハイドラ表面

    ハイドラセミリセス(KSH / KSP)

    ハイドラ天井フラッシュマウント(KET)

    ハイドラウォールフラッシュマウント(KEP)

    ハイドラペナント(KET + KSB)

    ハイドラウォータータイト(KES)

    仕様
    • Ils fournissent un éclairage de sécurité à l'aide de lampes LGPLED d'un côté (BAES) en apportant 90 lm et 1 heure d'autonomie, et un éclairage à l'aide de diodes électroluminescentes (BAEH) d'un autre côté, apportant 10 lm et 5 heures d'autonomie. Un microprocesseur interne vérifie l'état de l'appareil et réalise périodiquement des tests fonctionnels et d'autonomie pour informer de son état à l'aide de deux témoins intégrés. Les tests peuvent être demandés manuellement à l'aide d'un ordre de Télécommande ON en présence d'alimentation secteur.

      Caractéristiques:

      Format: Hydra HS
      Fonctionnement: Non permanent LED HS Autotest
      Autonomie (h): 1
      Lampe de sécurité: LGPLED + LED
      Pilote témoin de charge: LED
      Indice de protection: IP42 IK04
      Isolement électrique: Classe II
      Dispositif d'essai: AutoTest
      Connexion télécommande: Oui
      Type de batterie: NiMH

      Finitions:
      Tension d'alimentation: 220-230V 50/60Hz

      Photométrie:
      Flux lumineux de secours (lm): 90-10

    技術仕様
    • Unique refHYDRA_LD_N2F_HS_SATI_BAES_BAEH
    • コレクションセットHydra
    • コレクションSignalling luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)320
    • 幅(mm)111
    関連
    • 主なマテリアルポリカーボネイト
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Emergency lighting and accessories
    • UNSPSC391117

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス

    類似製品