製品の公開
ATRIA NF SATI
ATRIA NF SATI
ATRIA NF SATI
ATRIA NF SATI
ATRIA NF SATI
ATRIA NF SATI
ATRIA NF SATI
    Daisalux

    ATRIA NF SATI

    Google翻訳”,

    *フランスでのみご利用いただけます*

    かなりの高さや広い屋内スペースに設置するための自己完結型の非常用ランプ。シンクに加えて、アルミニウムで製造されたフレームは、電子システム、バッテリー、および光学グループのサポートです。特定のレンズとアルミニウムコーティングされたリフレクターを組み合わせて使用することで、オープンエリアの照明と避難経路で最適なパフォーマンスが保証されます。壁や天井への取り付けに適しています。

    モデル:

    メンテナンスされていない:ATRIA N22SF A / TCA、ATRIA N48SF A / TCA

    仕様
    • A (SATI): An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs functionality and autonomy tests and reports the status using the two LED indicator lights that it includes. The tests can be requested manually by means of an ON Remote Control order when connected to the mains.
      TCA (SATI ADRESSABLE): An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs tests of functionality and autonomy and informs of the status. If the luminaire connects to a TEV Control unit, data on its status is sent directly to a control computer via this module where the status of the entire emergency luminaire installation can be monitored.

      Characteristics:

      Operation: Non-maintained, Maintained, AutoTest (SATI), TCA (SATI ADRESSABLE)Duration (h): 1
      Emergency lamp: MHBLED
      Charging indicator: LED
      Protection rating: IP43 IK04
      Voltage: 220/230 V 50/60 Hz, 110/127V 50/60 Hz
      Electrical insulation: Type II
      Test device: AutoTest (SATI), TCA (SATI ADRESSABLE)
      Remote control connection: Yes 
      Battery type: LiFePO4
      Photometric data:
      Luminous flux in emergency (lm): 1000 - 2500

    技術仕様
    • Unique refATRIA_FR
    • コレクションセットAtria
    • コレクションHigh-power emergency lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-05-31
    • エディション1
    • 高さ(Mm)238
    • 幅(mm)238
    • 奥行き(mm)56
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Emergency lighting and accessories
    • UNSPSC391117

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス

    類似製品

    5つ星のうち4.3 4.3 (15)