製品の公開
ATRIA SELF-CONTAINED + KP
ATRIA SELF-CONTAINED + KP
ATRIA SELF-CONTAINED + KP
ATRIA SELF-CONTAINED + KP
ATRIA SELF-CONTAINED + KP
ATRIA SELF-CONTAINED + KP
ATRIA SELF-CONTAINED + KP
    Daisalux

    ATRIA SELF-CONTAINED + KP

    Google翻訳”,

    かなりの高さや広い屋内スペースに設置するための自己完結型の非常用ランプ。シンクに加えて、アルミニウムで製造されたフレームは、電子システム、バッテリー、および光学グループのサポートです。特定のレンズとアルミニウムコーティングされたリフレクターを組み合わせて使用することで、オープンエリアの照明と避難経路で最適なパフォーマンスが保証されます。壁や天井への取り付けに適しています。付属品:角度調整用アクセサリー。
    アクセサリKP**は、機械的インターロックを備えたボールジョイントを使用して角度を調整(最大90度)するため、壁または天井への取り付けが可能です。

    モデル:

    非保守:ATRIA N22 A / TCA、ATRIA N48 A / TCA、ATRIA 2N22 A / TCA、ATRIA 2N48 A / TCA、ATRIA 3N22 A / TCA、ATRIA 3N28 A / TCA

    保守:ATRIA P22 A / TCA、ATRIA P48 A / TCA、ATRIA 2P22 A / TCA、ATRIA 2P48 A / TCA、ATRIA 3P22 A / TCA、ATRIA 3P28 A / TCA

    仕様
    • A: An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs functionality and autonomy tests and reports the status using the two LED indicator lights that it includes. The tests can be requested manually by means of an ON Remote Control order when connected to the mains.
      TCA: An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs tests of functionality and autonomy and informs of the status. If the luminaire connects to a TEV Control unit, data on its status is sent directly to a control computer via this module where the status of the entire emergency luminaire installation can be monitored.

      Characteristics:
      Operation: Non-maintained, Maintained, AutoTest, TCA
      Duration(h): 1, 2, 3
      Emergency lamp: MHBLED
      Charging indicator: LED
      Protection rating: IP43 IK04
      Voltage: 220/230 V 50/60 Hz, 110/127 V 50/60 Hz
      Electrical insulation: Type II
      Test device: AutoTest, TCA
      Remote control connection: Yes
      Battery type: LiFePO4
      Photometric data:
      Luminous flux in emergency (lm): 1000 - 2500

    技術仕様
    • Unique refATRIA_KP
    • コレクションセットAtria
    • コレクションHigh-power emergency lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-06-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)238
    • 幅(mm)238
    • 奥行き(mm)56
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Emergency lighting and accessories
    • UNSPSC391117
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
    類似製品

    5つ星のうち4.3 4.3 (15)