製品の公開
ATRIA NF SATI + KP
ATRIA NF SATI + KP
ATRIA NF SATI + KP
ATRIA NF SATI + KP
ATRIA NF SATI + KP
ATRIA NF SATI + KP
ATRIA NF SATI + KP
    Daisalux

    ATRIA NF SATI + KP

    Google翻訳”,

    *フランスでのみご利用いただけます*

    かなりの高さや広い屋内スペースに設置するための自己完結型の非常用ランプ。シンクに加えて、アルミニウムで製造されたフレームは、電子システム、バッテリー、および光学グループのサポートです。特定のレンズとアルミニウムコーティングされたリフレクターを組み合わせて使用することで、オープンエリアの照明と避難経路で最適なパフォーマンスが保証されます。壁や天井への取り付けに適しています。付属品:角度調整用アクセサリー。
    アクセサリKP**は、機械的インターロックを備えたボールジョイントを使用して角度を調整(最大90度)するため、壁または天井への取り付けが可能です。

    仕様
    • A (SATI): An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs functionality and autonomy tests and reports the status using the two LED indicator lights that it includes. The tests can be requested manually by means of an ON Remote Control order when connected to the mains.
      TCA (Adressable): An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs tests of functionality and autonomy and informs of the status. If the luminaire connects to a TEV Control unit, data on its status is sent directly to a control computer via this module where the status of the entire emergency luminaire installation can be monitored.

      Characteristics:

      Operation: Non-maintained, Maintained, AutoTest (SATI), TCA (Adressable)

      Duration(h): 1,

      Emergency lamp: MHBLED

      Charging indicator: LED

      Protection rating: IP43 IK04

      Voltage: 220/230 V 50/60 Hz, 110/127 V 50/60 Hz

      Electrical insulation: Type II

      Test device: AutoTest (SATI), TCA (Adressable)

      Remote control connection: Yes 

      Battery type: LiFePO4

      Photometric data:

      Luminous flux in emergency (lm): 1000 - 2500

    技術仕様
    • Unique refATRIA_KP_FR
    • コレクションセットAtria
    • コレクションHigh-power emergency lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-05-31
    • エディション1
    • 高さ(Mm)238
    • 幅(mm)238
    • 奥行き(mm)56
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Emergency lighting and accessories
    • UNSPSC391117

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス

    類似製品

    5つ星のうち4.3 4.3 (15)